Pannello scorrevole per base o testata per venezia, larghezza 1000 mm e profondità 800 mm. Realizzato con materiali robusti, colore RAL7035. La funzionalità scorrevole permette rapida ispezione, manutenzione o modifica dei cablaggi e dei componenti, mantenendo il grado di protezione a chiuso.
EAN
3250610680308
Marchio
Hager
Confezione
1 pezzo
Pannello scorrevole per base/testata L1000 P800 RAL7035 venezia FX117
Prodotto fuori produzione: contattare il proprio grossista di materiale elettrico per la disponibilità
Scegli il tuo distributore
Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.
Scopri tutti i nostri rivenditori sulla mappa: clicca qui
Proprietà tecniche
Serie
-
Altezza975 mm
-
Larghezza765 mm
-
Profondità25 mm
Equipaggiamento
-
Con cavo in ingressoSÌ
-
Con dissipazioneNo
Materiali
-
MaterialeAcciaio
-
ColoreGrigio chiaro
Installazione, montaggio
-
Adatto per l'uso esternoNo
Architettura
-
Adatto per controsoffittiSÌ
-
Adatto per pavimenti in legnoNo
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Scheda tecnica del prodotto
Hager Scheda tecnica del prodotto FX117
Pannello scorrevole per base/testata L1000 P800 RAL7035 venezia
PDF -
Informazioni sui prodotti
Voce di capitolato venezia quadri di automazione
Informazioni sui prodotti it-IT 2025-01-30
PDF452,23 kB
Più documentazione