The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/it/ricerca
  • Menu
    • Prodotti
    • Soluzioni
    • Strumenti digitali
    • Formazione e supporto
    • Chi siamo
    Account
    • Home Page
    • Catalogo
    • FX096
    Pannello cieco per base/testata per venezia, larghezza 800 mm e profondità 800 mm, è ideale per chiudere e sigillare quadri elettrici e di automazione. Costruito in lamiera spessore 15/10, colore RAL7035 è dotato di guarnizione in poliuretano schiumato, offre robustezza e un'elevata protezione. Il fissaggio al gruppo base/testata per venezia avviene in modo saldo con 4 viti in dotazione, protegge l'interno per venezia da polvere e agenti esterni.
    EAN
    3250610680216
    Marca
    Hager
    Confezione
    1 pezzo

    Pannello cieco per base/testata L800 P800 RAL7035 venezia FX096

    Prodotto fuori produzione: contattare il proprio grossista di materiale elettrico per la disponibilità

    Accedi per creare un elenco di prodotti

    Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti

    Creare un account Accedi

    Scegli il tuo distributore

    Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.

    Pannello cieco per base/testata L800 P800 RAL7035 venezia

    FX096

    • Proprietà tecniche
    • Valore ambientale
    • Documenti
    Scarica la scheda tecnica

    Proprietà tecniche

    Serie
    • Altezza
      760 mm
    • Larghezza
      785 mm
    • Profon­dità
      20 mm
    Equipag­giamento
    • Con cavo in ingresso
      No
    • Con dissipazione
      No
    Materiali
    • Materiale
      Acciaio
    • Colore
      Grigio chiaro
    Instal­lazione, montaggio
    • Adatto per l'uso esterno
      No
    Architet­tura
    • Adatto per contro­sof­fitti
      SÌ
    • Adatto per pavimenti in legno
      No

    Valore ambientale

    Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

    Conformità ROHS Sì
    Conformità REACH – SVHC free Sì
    Senza alogeni Sì

    Certificazioni e documenti

    PEP - FWB enclosure,UNIVERS range, 5-rows 180 modules (English)
    PDF
    49,47 MB
    REACH declaration FX096
    PDF
    RoHS report FX096
    PDF

    Documenti

    • Immagine prodotto

      Immagine FX096 | Hager Italia

      Immagine del prodotto FX096

    • Scheda tecnica del prodotto

      Immagine Hager Scheda tecnica del prodotto FX096 | Hager Italia

      Hager Scheda tecnica del prodotto FX096

      Pannello cieco per base/testata L800 P800 RAL7035 venezia

      PDF
    • Informazioni sui prodotti

      Immagine Voce di capitolato venezia quadri di automazione | Hager Italia

      Voce di capitolato venezia quadri di automazione

      Informazioni sui prodotti it-IT 2025-01-30

      PDF
      452,23 kB
    Più documentazione
    *Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

    Catalogo

    • Prodotti Hager 
    • Prodotti Bocchiotti

    Azienda

    • Chi siamo
    • Soluzioni
    • News
    • Sostenibilità
    • Formazione
    • Rassegna stampa

    Servizi e supporto

    • Cataloghi e brochures
    • App
    • Software
    • Documentazione tecnica
    • Dove siamo
    • Contatti
    • Carriera

    Chi è Hager Bocchiotti

    Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

    ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

    Scopri di più sul Gruppo Hager

    Iscriviti alla newsletter

    • Utilizzo dei Cookie
    • Informative sulla privacy
    • Condizioni generali di vendita
    • Imprint
    • Segnala una vulnerabilità

    Hager Bocchiotti