The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • https://hager.com/it/ricerca
Menu
  • Prodotti
  • Soluzioni
  • Download
  • Formazione e supporto
  • Chi siamo
Account
  • Home Page
  • Catalogo
  • FN9080R

- FN9080R

-
EAN
3250612770977
Marca
Hager
Confezione
1 pezzo

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Accedi per creare un elenco di prodotti

Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti

Creare un account Accedi
Prodotto fuori produzione: contattare il proprio grossista di materiale elettrico per la disponibilità

-

FN9080R

  • Proprietà tecniche
  • Valore ambientale
  • Documenti
Scarica la scheda tecnica

Proprietà tecniche

Serie
  • Altezza
    138 mm
  • Larghezza
    900 mm
  • Profon­dità
    800 mm
Equipag­giamento
  • Con cavo in ingresso
    No
Materiali
  • Materiale
    Acciaio
  • Colore
    Bianco puro
Instal­lazione, montaggio
  • Adatto per l'uso esterno
    No

Valore ambientale

Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

Conformità ROHS SÌ
Senza alogeni SÌ

Certificazioni e documenti

Documento PEP en-GB 2024-11-15
PDF
242,30 kB
Hager REACH declaration FN9080R
PDF
Hager RoHS report FN9080R
PDF

Documenti

  • Immagine prodotto

    Immagine FN9080R | Hager Italia

    Immagine del prodotto FN9080R

  • Product datasheet

    Immagine Hager Scheda tecnica del prodotto FN9080R | Hager Italia

    Hager Scheda tecnica del prodotto FN9080R

    Tetto ventilato IP31 per quadro evo L900 x P800

    PDF
  • Guida

    Immagine Guida it-IT 2024-05-27 | Hager Italia

    Guida it-IT 2024-05-27

    PDF
    4,98 MB
  • Dichiarazione di conformità

    Immagine Declaration | Hager Italia

    Declaration

    Dichiarazione di conformità International 2023-09-26

    PDF
    360,17 kB
    Immagine Declaration | Hager Italia

    Declaration

    Dichiarazione di conformità International 2023-09-26

    PDF
    348,14 kB
    Immagine Dichiarazione di conformità International 2024-02-15 | Hager Italia

    Dichiarazione di conformità International 2024-02-15

    PDF
    393,09 kB
    Immagine Dichiarazione di conformità International 2024-02-15 | Hager Italia

    Dichiarazione di conformità International 2024-02-15

    PDF
    380,56 kB
    Immagine Dichiarazione di conformità en-GB 2024-09-17 | Hager Italia

    Dichiarazione di conformità en-GB 2024-09-17

    PDF
    399,41 kB
    Immagine Dichiarazione di conformità en-GB 2024-09-17 | Hager Italia

    Dichiarazione di conformità en-GB 2024-09-17

    PDF
    394,42 kB
Più documentazione
*Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

Catalogo

  • Prodotti Hager 
  • Prodotti Bocchiotti

Azienda

  • Chi siamo
  • Soluzioni
  • News
  • Sostenibilità
  • Formazione
  • Rassegna stampa

Servizi e supporto

  • Cataloghi e brochures
  • App
  • Software
  • Documentazione tecnica
  • Dove siamo
  • Contatti
  • Carriera

Chi è Hager Bocchiotti

Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

Scopri di più sul Gruppo Hager

Iscriviti alla newsletter

  • Utilizzo dei Cookie
  • Informative sulla privacy
  • Condizioni generali di vendita
  • Imprint
  • Segnala una vulnerabilità

Hager Bocchiotti