The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/it/ricerca
  • Menu
    • Prodotti
    • Soluzioni
    • Strumenti digitali
    • Formazione e supporto
    • Chi siamo
    Account
    • Home Page
    • Catalogo
    • FN897E
    EAN
    3250610189474
    Marca
    Hager
    Confezione
    1 pezzo

    Quadro Plus Kit Montanti Funzionali Parziali Per Armadi H2100 In Lamiera Zincata FN897E

    Non più disponibile

    Accedi per creare un elenco di prodotti

    Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti

    Creare un account Accedi

    Scegli il tuo distributore

    Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.

    Quadro Plus Kit Montanti Funzionali Parziali Per Armadi H2100 In Lamiera Zincata

    FN897E

    • Proprietà tecniche
    • Valore ambientale
    • Documenti
    Scarica la scheda tecnica

    Proprietà tecniche

    Serie
    • Altezza
      1591,60 mm
    • Larghezza
      63 mm
    • Profon­dità
      36,60 mm
    Materiali
    • Materiale
      Acciaio
    Aces­sori
    • Tipo di acces­sorio armadio
      Telaio di montaggio

    Valore ambientale

    Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

    Conformità ROHS Sì
    Senza alogeni Sì

    Certificazioni e documenti

    REACH declaration FN897E
    PDF
    RoHS report FN897E
    PDF

    Documenti

    • Immagine prodotto

      Immagine FN897E | Hager Italia

      Immagine del prodotto FN897E

    • Scheda tecnica del prodotto

      Immagine Hager Scheda tecnica del prodotto FN897E | Hager Italia

      Hager Scheda tecnica del prodotto FN897E

      Quadro Plus Kit Montanti Funzionali Parziali Per Armadi H2100 In Lamiera Zincata

      PDF
    • Dichiarazione di conformità

      Immagine Dichiarazione di conformità en-GB 2025-03-11 | Hager Italia

      Dichiarazione di conformità en-GB 2025-03-11

      PDF
      473,30 kB
    Più documentazione
    *Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

    Catalogo

    • Prodotti Hager 
    • Prodotti Bocchiotti

    Azienda

    • Chi siamo
    • Soluzioni
    • News
    • Sostenibilità
    • Formazione
    • Rassegna stampa

    Servizi e supporto

    • Cataloghi e brochures
    • App
    • Software
    • Documentazione tecnica
    • Dove siamo
    • Contatti
    • Carriera

    Chi è Hager Bocchiotti

    Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

    ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

    Scopri di più sul Gruppo Hager

    Iscriviti alla newsletter

    • Utilizzo dei Cookie
    • Informative sulla privacy
    • Condizioni generali di vendita
    • Imprint
    • Segnala una vulnerabilità

    Hager Bocchiotti