The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/it/ricerca
  • Menu
    • Prodotti
    • Soluzioni
    • Strumenti digitali
    • Formazione e supporto
    • Chi siamo
    Account
    • Home Page
    • Catalogo
    • FN894E
    EAN
    3250610189047
    Marchio
    Hager
    Confezione
    1 pezzo

    Quadro Plus Kit Montanti Funzionali Parziali H400 Mm In Lamiera Zincata FN894E

    Non più disponibile

    Accedi per creare una lista prodotti

    Devi accedere al tuo account myHager per creare delle liste prodotti

    Creare un account Accedi

    Scegli il tuo distributore

    Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.

    Scopri tutti i nostri rivenditori sulla mappa: clicca qui

    Quadro Plus Kit Montanti Funzionali Parziali H400 Mm In Lamiera Zincata

    FN894E

    • Proprietà tecniche
    • Valore ambientale
    • Documenti
    Scarica la scheda tecnica

    Proprietà tecniche

    Serie
    • Altezza
      72 mm
    • Larghezza
      612 mm
    • Profon­dità
      134 mm
    Materiali
    • Materiale
      Acciaio
    Aces­sori
    • Tipo di acces­sorio armadio
      Calotta isolante barra di fase

    Valore ambientale

    Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

    Conformità ROHS Sì
    Senza alogeni Sì

    Certificazioni e documenti

    REACH declaration FN894E
    PDF
    RoHS report FN894E
    PDF

    Documenti

    • Scheda tecnica del prodotto

      Immagine Hager Scheda tecnica del prodotto FN894E | Hager Italia

      Hager Scheda tecnica del prodotto FN894E

      Quadro Plus Kit Montanti Funzionali Parziali H400 Mm In Lamiera Zincata

      PDF
    • Dichiarazione di conformità

      Immagine Dichiarazione di conformità en-GB 2025-03-11 | Hager Italia

      Dichiarazione di conformità en-GB 2025-03-11

      PDF
      473,30 kB
    Più documentazione
    *Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

    Catalogo

    • Prodotti Hager 
    • Prodotti Bocchiotti

    Azienda

    • Chi siamo
    • Soluzioni
    • News
    • Sostenibilità
    • Formazione
    • Rassegna stampa

    Servizi e supporto

    • Cataloghi e brochures
    • App
    • Software
    • Documentazione tecnica
    • Dove siamo
    • Contatti
    • Carriera

    Chi è Hager Bocchiotti

    Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

    ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

    Scopri di più sul Gruppo Hager

    Iscriviti alla newsletter

    • Utilizzo dei Cookie
    • Informative sulla privacy
    • Condizioni generali di vendita
    • Imprint
    • Segnala una vulnerabilità

    Hager Bocchiotti