The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/it/ricerca
  • Menu
    • Prodotti
    • Soluzioni
    • Strumenti digitali
    • Formazione e supporto
    • Chi siamo
    Account
    • Home Page
    • Catalogo
    • FN691E
    EAN
    3250610189443
    Marchio
    Hager
    Confezione
    4 Pezzi

    Sistema Quadro Staffa Preforata H50 Per Quadro Plus P600 In Lamiera Zincata FN691E

    Non più disponibile

    Accedi per creare una lista prodotti

    Devi accedere al tuo account myHager per creare delle liste prodotti

    Creare un account Accedi

    Scegli il tuo distributore

    Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.

    Scopri tutti i nostri rivenditori sulla mappa: clicca qui

    Sistema Quadro Staffa Preforata H50 Per Quadro Plus P600 In Lamiera Zincata

    FN691E

    • Proprietà tecniche
    • Valore ambientale
    • Documenti
    Scarica la scheda tecnica

    Proprietà tecniche

    Serie
    • Altezza
      110 mm
    • Larghezza
      70 mm
    • Profon­dità
      520 mm
    Materiali
    • Materiale
      Acciaio
    Funzioni
    • Tipo di acces­sorio di montaggio per armadi
      Profilo di fissaggio

    Valore ambientale

    Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

    Conformità ROHS Sì
    Senza alogeni Sì

    Certificazioni e documenti

    REACH declaration FN691E
    PDF
    RoHS report FN691E
    PDF

    Documenti

    • Immagine prodotto

      Immagine FN691E | Hager Italia

      Immagine del prodotto FN691E

    • Scheda tecnica del prodotto

      Immagine Hager Scheda tecnica del prodotto FN691E | Hager Italia

      Hager Scheda tecnica del prodotto FN691E

      Sistema Quadro Staffa Preforata H50 Per Quadro Plus P600 In Lamiera Zincata

      PDF
    • Dichiarazione di conformità

      Immagine Declaration | Hager Italia

      Declaration

      Dichiarazione di conformità International 2021-12-09

      PDF
      474,16 kB
      Immagine Declaration | Hager Italia

      Declaration

      Dichiarazione di conformità International 2021-12-09

      PDF
      529,86 kB
      Immagine Dichiarazione di conformità en-GB 2026-07-22 | Hager Italia

      Dichiarazione di conformità en-GB 2026-07-22

      PDF
      382,23 kB
    Più documentazione
    *Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

    Catalogo

    • Prodotti Hager 
    • Prodotti Bocchiotti

    Azienda

    • Chi siamo
    • Soluzioni
    • News
    • Sostenibilità
    • Formazione
    • Rassegna stampa

    Servizi e supporto

    • Cataloghi e brochures
    • App
    • Software
    • Documentazione tecnica
    • Dove siamo
    • Contatti
    • Carriera

    Chi è Hager Bocchiotti

    Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

    ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

    Scopri di più sul Gruppo Hager

    Iscriviti alla newsletter

    • Utilizzo dei Cookie
    • Informative sulla privacy
    • Condizioni generali di vendita
    • Imprint
    • Segnala una vulnerabilità

    Hager Bocchiotti