The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/it/ricerca
  • Menu
    • Prodotti
    • Soluzioni
    • Strumenti digitali
    • Formazione e supporto
    • Chi siamo
    Account
    • Home Page
    • Catalogo
    • FN451E
    Zoccolo base per quadro evo, altezza 100 mm, larghezza 700 mm e profondità 600 mm. Costruito con 4 angolari reversibili in lamiera e 4 flange di chiusura fissate con 8 viti M6 automaschianti. Fissaggio ai gruppi base/testata con 4 viti incluse. Sovrapponibile e idoneo per sollevamento con transpallet.
    EAN
    3250610190555
    Marchio
    Hager
    Confezione
    1 pezzo

    Zoccolo base completo H100 L700 P600 RAL7042 quadro evo FN451E

    Prodotto fuori produzione: contattare il proprio grossista di materiale elettrico per la disponibilità

    Accedi per creare una lista prodotti

    Devi accedere al tuo account myHager per creare delle liste prodotti

    Creare un account Accedi

    Scegli il tuo distributore

    Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.

    Scopri tutti i nostri rivenditori sulla mappa: clicca qui

    Zoccolo base completo H100 L700 P600 RAL7042 quadro evo

    FN451E

    • Accessori
    • Proprietà tecniche
    • Valore ambientale
    • Documenti
    Scarica la scheda tecnica

    Completa il tuo sistema

    Accessori associati

    • Pannello laterale/pos­teriore 1 accessori disponibili
    • Base / elemento base / zoccolo 1 accessori disponibili

    Completa il tuo sistema

    • Pannello laterale/pos­teriore
    • Base / elemento base / zoccolo
    • FN367E

      Pannello per fianco H2100 P600 quadro evo

      407,68 €  / pezzo*
    • FN430E

      Kit di sovrapposizione zoccoli quadro evo

      36,52 €  / pezzo*

    Proprietà tecniche

    Serie
    • Altezza
      100 mm
    • Larghezza
      700 mm
    • Profon­dità
      600 mm
    Equipag­giamento
    • Base quadro elet­trico
      Profilo di stabiliz­zazione della base
    Protezione
    • Classe protezione
      ‌Isolamento classe I
    Instal­lazione, montaggio
    • Adatto per l'uso esterno
      No
    Materiali
    • Colore
      Grigio RAL 7042
    • Materiale
      Acciaio

    Valore ambientale

    Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

    Conformità ROHS Sì
    Senza alogeni Sì

    Certificazioni e documenti

    PEP - quadro 5 1260x900 (English)
    PDF
    16,08 MB
    REACH declaration FN451E
    PDF
    RoHS report FN451E
    PDF

    Documenti

    • Immagine prodotto

      Immagine FN451E | Hager Italia

      Immagine del prodotto FN451E

    • Scheda tecnica del prodotto

      Immagine Hager Scheda tecnica del prodotto FN451E | Hager Italia

      Hager Scheda tecnica del prodotto FN451E

      Zoccolo base completo H100 L700 P600 RAL7042 quadro evo

      PDF
    • Manuale di istruzioni

      Immagine Manuale di istruzioni International 2024-12-04 | Hager Italia

      Manuale di istruzioni International 2024-12-04

      PDF
      3,97 MB
    • Informazioni sui prodotti

      Immagine Informazioni sui prodotti it-IT 2026-09-25 | Hager Italia

      Informazioni sui prodotti it-IT 2026-09-25

      PDF
      514,48 kB
    • Dichiarazione di conformità

      Immagine Declaration | Hager Italia

      Declaration

      Dichiarazione di conformità International 2023-09-26

      PDF
      348,14 kB
      Immagine Declaration | Hager Italia

      Declaration

      Dichiarazione di conformità International 2023-09-26

      PDF
      360,17 kB
      Immagine Dichiarazione di conformità International 2024-02-15 | Hager Italia

      Dichiarazione di conformità International 2024-02-15

      PDF
      393,09 kB
      Immagine Dichiarazione di conformità International 2024-02-15 | Hager Italia

      Dichiarazione di conformità International 2024-02-15

      PDF
      380,56 kB
      Immagine Dichiarazione di conformità en-GB 2026-04-07 | Hager Italia

      Dichiarazione di conformità en-GB 2026-04-07

      PDF
      441,44 kB
      Immagine Dichiarazione di conformità en-GB 2026-04-07 | Hager Italia

      Dichiarazione di conformità en-GB 2026-04-07

      PDF
      461,69 kB
      Immagine Dichiarazione di conformità en-GB 2026-07-22 | Hager Italia

      Dichiarazione di conformità en-GB 2026-07-22

      PDF
      382,23 kB
      Immagine Dichiarazione di conformità en-GB 2026-07-22 | Hager Italia

      Dichiarazione di conformità en-GB 2026-07-22

      PDF
      632,18 kB
      Immagine Dichiarazione di conformità en-GB 2026-07-22 | Hager Italia

      Dichiarazione di conformità en-GB 2026-07-22

      PDF
      446,27 kB
    Più documentazione
    *Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

    Catalogo

    • Prodotti Hager 
    • Prodotti Bocchiotti

    Azienda

    • Chi siamo
    • Soluzioni
    • News
    • Sostenibilità
    • Formazione
    • Rassegna stampa

    Servizi e supporto

    • Cataloghi e brochures
    • App
    • Software
    • Documentazione tecnica
    • Dove siamo
    • Contatti
    • Carriera

    Chi è Hager Bocchiotti

    Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

    ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

    Scopri di più sul Gruppo Hager

    Iscriviti alla newsletter

    • Utilizzo dei Cookie
    • Informative sulla privacy
    • Condizioni generali di vendita
    • Imprint
    • Segnala una vulnerabilità

    Hager Bocchiotti