Zoccolo base completo H100 L700 P800 RAL7042 quadro evo FN433E
Zoccolo base per quadro evo, altezza 100 mm, larghezza 700 mm e profondità 800 mm. Costruito con 4 angolari reversibili in lamiera e 4 flange di chiusura fissate con 8 viti M6 automaschianti. Fissaggio ai gruppi base/testata con 4 viti incluse. Sovrapponibile e idoneo per sollevamento con transpallet.
EAN
3250610190470
Marca
Hager
Confezione
1 pezzo
Prezzo
252,82 €
/ pezzo
*
Accedi per creare un elenco di prodotti
Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti
Completa il tuo sistema
Accessori associati
-
Base / elemento base / zoccolo 1 accessori disponibili
Prodotti compatibili
-
Prodotto principale alternativo 1 accessori disponibili
Completa il tuo sistema
Prodotto principale alternativo
Proprietà tecniche
Serie
-
Altezza97 mm
-
Larghezza700 mm
-
Profondità800 mm
Protezione
-
Classe protezioneIsolamento classe I
Installazione, montaggio
-
Adatto per l'uso esternoNo
Materiali
-
ColoreGrigio RAL 7042
-
MaterialeAcciaio
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Product datasheet
Hager Scheda tecnica del prodotto FN433E
Zoccolo base completo H100 L700 P800 RAL7042 quadro evo
PDF -
Manuale di istruzioni
Manuale di istruzioni International 2024-12-04
PDF3,97 MB -
Informazioni sui prodotti
Informazioni sui prodotti it-IT 2025-01-23
PDF528,31 kB -
Dichiarazione di conformità
Declaration
Dichiarazione di conformità International 2023-09-26
PDF360,17 kB
Declaration
Dichiarazione di conformità International 2023-09-26
PDF348,14 kB
Dichiarazione di conformità International 2024-02-15
PDF393,09 kB
Dichiarazione di conformità International 2024-02-15
PDF380,56 kB
Più documentazione