The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • https://hager.com/it/ricerca
Menu
  • Prodotti
  • Soluzioni
  • Download
  • Formazione e supporto
  • Chi siamo
Account
  • Home Page
  • Catalogo
  • FN406E

- FN406E

-
EAN
3250610190104
Marca
Hager
Confezione
1 pezzo

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Accedi per creare un elenco di prodotti

Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti

Creare un account Accedi
Prodotto fuori produzione: contattare il proprio grossista di materiale elettrico per la disponibilità

-

FN406E

  • Proprietà tecniche
  • Valore ambientale
  • Documenti
Scarica la scheda tecnica

Proprietà tecniche

Serie
  • Altezza
    170 mm
  • Larghezza
    700 mm
  • Profon­dità
    1905 mm
Materiali
  • Colore
    Bianco puro
  • Codice RAL
    9010
  • Materiale
    Acciaio

Valore ambientale

Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

Conformità ROHS SÌ

Certificazioni e documenti

Documento PEP en-GB 2024-11-15
PDF
242,30 kB
Hager REACH declaration FN406E
PDF
Hager RoHS report FN406E
PDF

Documenti

  • Immagine prodotto

    Immagine FN406E | Hager Italia

    Immagine del prodotto FN406E

  • Product datasheet

    Immagine Hager Scheda tecnica del prodotto FN406E | Hager Italia

    Hager Scheda tecnica del prodotto FN406E

    Quadro plus/evo Cornice Di Finitura Ip30 Per Armadi Dimensioni L700Xh1900

    PDF
  • Dichiarazione di conformità

    Immagine Declaration | Hager Italia

    Declaration

    Dichiarazione di conformità International 2023-09-26

    PDF
    360,17 kB
    Immagine Declaration | Hager Italia

    Declaration

    Dichiarazione di conformità International 2023-09-26

    PDF
    348,14 kB
    Immagine Dichiarazione di conformità International 2024-02-15 | Hager Italia

    Dichiarazione di conformità International 2024-02-15

    PDF
    393,09 kB
    Immagine Dichiarazione di conformità International 2024-02-15 | Hager Italia

    Dichiarazione di conformità International 2024-02-15

    PDF
    380,56 kB
Più documentazione
*Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

Catalogo

  • Prodotti Hager 
  • Prodotti Bocchiotti

Azienda

  • Chi siamo
  • Soluzioni
  • News
  • Sostenibilità
  • Formazione
  • Rassegna stampa

Servizi e supporto

  • Cataloghi e brochures
  • App
  • Software
  • Documentazione tecnica
  • Dove siamo
  • Contatti
  • Carriera

Chi è Hager Bocchiotti

Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

Scopri di più sul Gruppo Hager

Iscriviti alla newsletter

  • Utilizzo dei Cookie
  • Informative sulla privacy
  • Condizioni generali di vendita
  • Imprint
  • Segnala una vulnerabilità

Hager Bocchiotti