The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • https://hager.com/it/ricerca
Menu
  • Prodotti
  • Soluzioni
  • Download
  • Formazione e supporto
  • Chi siamo
Account
  • Home Page
  • Catalogo
  • FN287E

Quadro Plus Montante Divisorio Verticale Dimensioni H2100 Mm Ral9010 FN287E

EAN
3250610189498
Marca
Hager
Confezione
1 pezzo

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Accedi per creare un elenco di prodotti

Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti

Creare un account Accedi
Non più disponibile

Quadro Plus Montante Divisorio Verticale Dimensioni H2100 Mm Ral9010

FN287E

  • Proprietà tecniche
  • Valore ambientale
  • Documenti
Scarica la scheda tecnica

Proprietà tecniche

Serie
  • Altezza
    100 mm
  • Larghezza
    2000 mm
  • Profon­dità
    50 mm
  • Lunghezza
    2000 mm
Materiali
  • Materiale
    Metallo

Valore ambientale

Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

Conformità ROHS SÌ

Certificazioni e documenti

Hager REACH declaration FN287E
PDF
Hager RoHS report FN287E
PDF

Documenti

  • Immagine prodotto

    Immagine FN287E | Hager Italia

    Immagine del prodotto FN287E

  • Product datasheet

    Immagine Hager Scheda tecnica del prodotto FN287E | Hager Italia

    Hager Scheda tecnica del prodotto FN287E

    Quadro Plus Montante Divisorio Verticale Dimensioni H2100 Mm Ral9010

    PDF
  • Dichiarazione di conformità

    Immagine Declaration | Hager Italia

    Declaration

    Dichiarazione di conformità International 2021-12-09

    PDF
    474,16 kB
    Immagine Declaration | Hager Italia

    Declaration

    Dichiarazione di conformità International 2021-12-09

    PDF
    529,86 kB
Più documentazione
*Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

Catalogo

  • Prodotti Hager 
  • Prodotti Bocchiotti

Azienda

  • Chi siamo
  • Soluzioni
  • News
  • Sostenibilità
  • Formazione
  • Rassegna stampa

Servizi e supporto

  • Cataloghi e brochures
  • App
  • Software
  • Documentazione tecnica
  • Dove siamo
  • Contatti
  • Carriera

Chi è Hager Bocchiotti

Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

Scopri di più sul Gruppo Hager

Iscriviti alla newsletter

  • Utilizzo dei Cookie
  • Informative sulla privacy
  • Condizioni generali di vendita
  • Imprint
  • Segnala una vulnerabilità

Hager Bocchiotti