The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • https://hager.com/it/ricerca
Menu
  • Prodotti
  • Soluzioni
  • Download
  • Formazione e supporto
  • Chi siamo
Account
  • Home Page
  • Catalogo
  • FN082AR

Segregazione ACB HWT,sistema quadro,800x800 FN082AR

EAN
3250612771561
Marca
Hager
Confezione
1 pezzo

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Accedi per creare un elenco di prodotti

Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti

Creare un account Accedi
Non più disponibile

Segregazione ACB HWT,sistema quadro,800x800

FN082AR

  • Accessori
  • Proprietà tecniche
  • Valore ambientale
  • Documenti
Scarica la scheda tecnica

Completa il tuo sistema

Accessori associati

  • Base / elemento base / zoccolo 3 accessori disponibili

Completa il tuo sistema

  • Base / elemento base / zoccolo
  • FN453E

    Zoccolo base completo H100 L900 P600 RAL7042 quadro evo

    246,65 €  / pezzo*
  • FN443E

    Zoccolo base completo H100 L900 P400 RAL7042 quadro evo

    231,54 €  / pezzo*
  • FN437E

    Zoccolo base completo H100 L900 P800 RAL7042 quadro evo

    266,42 €  / pezzo*

Proprietà tecniche

Serie
  • Altezza
    340 mm
  • Larghezza
    870 mm
  • Profon­dità
    135 mm
Materiali
  • Colore
    Bianco

Valore ambientale

Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

Conformità ROHS SÌ
Senza alogeni SÌ

Certificazioni e documenti

Hager REACH declaration FN082AR
PDF
Hager RoHS report FN082AR
PDF

Documenti

  • Immagine prodotto

    Immagine FN082AR | Hager Italia

    Immagine del prodotto FN082AR

  • Product datasheet

    Immagine Hager Scheda tecnica del prodotto FN082AR | Hager Italia

    Hager Scheda tecnica del prodotto FN082AR

    Segregazione ACB HWT,sistema quadro,800x800

    PDF
Più documentazione
*Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

Catalogo

  • Prodotti Hager 
  • Prodotti Bocchiotti

Azienda

  • Chi siamo
  • Soluzioni
  • News
  • Sostenibilità
  • Formazione
  • Rassegna stampa

Servizi e supporto

  • Cataloghi e brochures
  • App
  • Software
  • Documentazione tecnica
  • Dove siamo
  • Contatti
  • Carriera

Chi è Hager Bocchiotti

Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

Scopri di più sul Gruppo Hager

Iscriviti alla newsletter

  • Utilizzo dei Cookie
  • Informative sulla privacy
  • Condizioni generali di vendita
  • Imprint
  • Segnala una vulnerabilità

Hager Bocchiotti