Quadro in lamiera con porta cieca H600 L600 P250 orion.tech FL716L
catalog.transfer_popup.title
catalog.product_page.tranfer_popup.descriptive_text
product.page.accessories.title
product.page.accessories.associated-products
-
Supporti portafrutti per guida DIN 1 product.page.accessories.products-available
product.page.accessories.title-modal
Caratteristiche tecniche
-
Altezza600 mm
-
Larghezza600 mm
-
Profondità250 mm
-
Spessore dei fianchi2 mm
-
Classe di protezione dall'ingresso (IP)IP65
-
Classe protezioneIsolamento classe I
-
Tipo di bloccaggio3 lati 8 mm
-
Resistenza agli urti IKIK10
-
Numero di aperture della flangia2
-
Montaggio suInstallazione a parete
-
Adatto per l'uso esternoNo
-
ColoreGrigio chiaro
-
Codice RAL7035
-
TrattamentoVerniciato a polvere
-
MaterialeAcciaio
-
Numero di porte del quadro elettrico1
-
Porta/frontale trasparenteNo
-
Tipo di porta quadro elettricoPorta singola
-
Corrente nominale IN630 A
catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3
Documentazione
-
Immagine prodotto
-
GeneratedProductDatasheet
Hager Scheda tecnica del prodotto FL716L
Quadro in lamiera con porta cieca H600 L600 P250 orion.tech
PDF -
Informazioni Marketing Prodotto
Voce di capitolato orion.tech quadri di automazione
Informazioni sui prodotti it-IT 2025-01-30
PDF406,99 kB -
Prodotto Modello Bim
Range : Orion.tech IP65. Quadri di automazione in lamiera 630A prof. 250mm. Italiano - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022
Oggetti BIM Revit it-IT 2024-01-18
RFA1,27 MBRange : Orion.tech IP65. Quadri di automazione in lamiera 630A prof. 250mm. Italiano - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022
Oggetti BIM Revit it-IT 2024-01-18
RFA1,36 MB -
Dichiarazione CE Prodotto
Dichiarazione di conformità en-GB 2026-07-22
PDF306,95 kB