Quadro in lamiera con porta cieca H500 L500 P200 orion.tech FL712L
Scegli il tuo distributore
Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.
Scopri tutti i nostri rivenditori sulla mappa: clicca qui
Completa il tuo sistema
Accessori associati
-
Supporti portafrutti per guida DIN 1 accessori disponibili -
Base / elemento base / zoccolo 1 accessori disponibili
Completa il tuo sistema
Proprietà tecniche
-
Altezza500 mm
-
Larghezza500 mm
-
Profondità200 mm
-
Spessore dei fianchi2 mm
-
Classe di protezione dall'ingresso (IP)IP65
-
Classe protezioneIsolamento classe I
-
Tipo di bloccaggio3 lati 8 mm
-
Resistenza agli urti IKIK10
-
Numero di aperture della flangia2
-
Montaggio suInstallazione a parete
-
Adatto per l'uso esternoNo
-
ColoreGrigio chiaro
-
Codice RAL7035
-
TrattamentoVerniciato a polvere
-
MaterialeAcciaio
-
Numero di porte del quadro elettrico1
-
Porta/frontale trasparenteNo
-
Tipo di porta quadro elettricoPorta singola
-
Corrente nominale IN630 A
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Scheda tecnica del prodotto
Hager Scheda tecnica del prodotto FL712L
Quadro in lamiera con porta cieca H500 L500 P200 orion.tech
PDF -
Informazioni sui prodotti
Voce di capitolato orion.tech quadri di automazione
Informazioni sui prodotti it-IT 2025-01-30
PDF406,99 kB -
Oggetti BIM Revit
Range : Orion.tech IP65. Quadri di automazione in lamiera 630A prof. 200mm. Italiano - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022
Oggetti BIM Revit it-IT 2024-01-18
RFA1,27 MBRange : Orion.tech IP65. Quadri di automazione in lamiera 630A prof. 200mm. Italiano - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022
Oggetti BIM Revit it-IT 2024-01-18
RFA1,36 MB -
Dichiarazione di conformità
Dichiarazione di conformità en-GB 2026-07-22
PDF306,95 kB