The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/it/ricerca
  • Menu
    • Prodotti
    • Soluzioni
    • Strumenti digitali
    • Formazione e supporto
    • Chi siamo
    Account
    • Home Page
    • Catalogo
    • FL701L
    Quadro in lamiera a parete orion.tech con porta cieca per automazione, grado di protezione IP65, altezza 250 mm, larghezza 200 mm e profondità 160 mm. Robusta costruzione in lamiera di acciaio 10/10 già completo di piastra di fondo, colore RAL7035 . Conforme alla norma CEI EN 62208.
    EAN
    3250612510467
    Marchio
    Hager
    Confezione
    1 pezzo

    Quadro in lamiera con porta cieca H250 L200 P160 orion.tech FL701L

    Ricambio: verificare la disponibilità con il proprio grossista di materiale elettrico

    Prodotti successivi:

    FL105A, FL404A, FL702L

    Accedi per creare una lista prodotti

    Devi accedere al tuo account myHager per creare delle liste prodotti

    Creare un account Accedi

    Scegli il tuo distributore

    Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.

    Scopri tutti i nostri rivenditori sulla mappa: clicca qui

    Quadro in lamiera con porta cieca H250 L200 P160 orion.tech

    FL701L

    • Accessori
    • Proprietà tecniche
    • Valore ambientale
    • Documenti
    Scarica la scheda tecnica

    Completa il tuo sistema

    Accessori associati

    • Supporti portafrutti per guida DIN 1 accessori disponibili

    Completa il tuo sistema

    • Supporti portafrutti per guida DIN
    • FL85Z

      Kit di 4 staffe in lamiera per fissaggio a parete orion plus

      18,78 €  / pezzo*

    Proprietà tecniche

    Serie
    • Altezza
      250 mm
    • Larghezza
      200 mm
    • Profon­dità
      160 mm
    • Spes­sore dei fianchi
      2 mm
    Protezione
    • Classe di protezione dall'in­gresso (IP)
      IP65
    • Classe protezione
      ‌Isolamento classe I
    • Tipo di bloc­caggio
      3 lati 8 mm
    • Resis­tenza agli urti IK
      IK10
    Equipag­giamento
    • Numero di aper­ture della flangia
      2
    Instal­lazione, montaggio
    • Montaggio su
      Instal­lazione a parete
    • Adatto per l'uso esterno
      No
    Materiali
    • Colore
      Grigio chiaro
    • Codice RAL
      7035
    • Trat­tamento
      Verniciato a polvere
    • Materiale
      Acciaio
    Porta / coper­chio
    • Numero di porte del quadro elet­trico
      1
    • Porta/fron­tale tras­parente
      No
    • Tipo di porta quadro elet­trico
      Porta singola
    Corrente
    • Corrente nominale IN
      630 A

    Valore ambientale

    Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

    Conformità ROHS Sì
    Senza alogeni Sì

    Certificazioni e documenti

    Documento PEP en-GB 2026-10-14
    PDF
    10,41 MB
    REACH declaration FL701L
    PDF
    RoHS report FL701L
    PDF

    Documenti

    • Immagine prodotto

      Immagine FL701L | Hager Italia

      Immagine del prodotto FL701L

    • Scheda tecnica del prodotto

      Immagine Hager Scheda tecnica del prodotto FL701L | Hager Italia

      Hager Scheda tecnica del prodotto FL701L

      Quadro in lamiera con porta cieca H250 L200 P160 orion.tech

      PDF
    • Informazioni sui prodotti

      Immagine Voce di capitolato orion.tech quadri di automazione | Hager Italia

      Voce di capitolato orion.tech quadri di automazione

      Informazioni sui prodotti it-IT 2025-01-30

      PDF
      406,99 kB
    • Oggetti BIM Revit

      Immagine Range : Orion.tech IP65. Quadri di automazione in lamiera 630A prof. 160mm. Italiano - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022 | Hager Italia

      Range : Orion.tech IP65. Quadri di automazione in lamiera 630A prof. 160mm. Italiano - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022

      Oggetti BIM Revit it-IT 2024-01-18

      RFA
      1,25 MB
      Immagine Range : Orion.tech IP65. Quadri di automazione in lamiera 630A prof. 160mm. Italiano - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022 | Hager Italia

      Range : Orion.tech IP65. Quadri di automazione in lamiera 630A prof. 160mm. Italiano - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022

      Oggetti BIM Revit it-IT 2024-01-18

      RFA
      1,77 MB
    • Dichiarazione di conformità

      Immagine Dichiarazione di conformità en-GB 2026-07-22 | Hager Italia

      Dichiarazione di conformità en-GB 2026-07-22

      PDF
      306,95 kB
    Più documentazione
    *Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

    Catalogo

    • Prodotti Hager 
    • Prodotti Bocchiotti

    Azienda

    • Chi siamo
    • Soluzioni
    • News
    • Sostenibilità
    • Formazione
    • Rassegna stampa

    Servizi e supporto

    • Cataloghi e brochures
    • App
    • Software
    • Documentazione tecnica
    • Dove siamo
    • Contatti
    • Carriera

    Chi è Hager Bocchiotti

    Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

    ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

    Scopri di più sul Gruppo Hager

    Iscriviti alla newsletter

    • Utilizzo dei Cookie
    • Informative sulla privacy
    • Condizioni generali di vendita
    • Imprint
    • Segnala una vulnerabilità

    Hager Bocchiotti