Porta cieca per orion plus poliestere di altezza 1050 mm e larghezza 1000 mm. Realizzata in resistente poliestere, assicura protezione e lunga durata e completa di cerniere e una maniglia stagna a scomparsa con chiusura triangolare, garantendo massima sicurezza e un design pulito.
EAN
3250610672761
Marchio
Hager
Confezione
1 pezzo
Porta cieca in poliestere H1050 L1000 orion plus poliestere FL392B
Prezzo
908,35 €
/ pezzo
*
Scegli il tuo distributore
Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.
Scopri tutti i nostri rivenditori sulla mappa: clicca qui
Completa il tuo sistema
Accessori associati
-
Inserto per serratura 1 accessori disponibili -
Sistemi di chiusura 1 accessori disponibili
Prodotti compatibili
-
Prodotto principale alternativo 6 accessori disponibili
Completa il tuo sistema
Prodotto principale alternativo
Proprietà tecniche
Serie
-
Altezza1050 mm
-
Larghezza1000 mm
-
Profondità35 mm
Porta / coperchio
-
Porta/frontale trasparenteNo
-
Numero di porte del quadro elettrico2
-
Numero di serrature1
Materiali
-
Codice RAL7035
-
ColoreGrigio chiaro
-
Colore prodottoGrigio chiaro
-
MaterialePlastica
Protezione
-
Classe protezioneIsolamento classe II
-
Classe di protezione dall'ingresso (IP)IP65
-
Tipo di bloccaggio3 lati 8 mm
Equipaggiamento
-
Numero di sezioni in larghezza1
-
Numero di chiavi1
Installazione, montaggio
-
Adatto per l'uso esternoSÌ
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Scheda tecnica del prodotto
Hager Scheda tecnica del prodotto FL392B
Porta cieca in poliestere H1050 L1000 orion plus poliestere
PDF -
Informazioni sui prodotti
Voce di capitolato orion plus armadi quadri universali
Informazioni sui prodotti it-IT 2026-10-16
PDF387,59 kB -
Dichiarazione di conformità
Dichiarazione di conformità en-GB 2026-07-22
PDF335,92 kB
Più documentazione