Porta cieca per orion plus poliestere di altezza 750 mm e larghezza 750 mm. Realizzata in resistente poliestere, assicura protezione e lunga durata e completa di cerniere e una maniglia stagna a scomparsa con chiusura triangolare, garantendo massima sicurezza e un design pulito.
EAN
3250610672723
catalog.pageproduct.product.info.brand
Hager
m/p imballo
1 pezzo
Porta cieca in poliestere H750 L750 orion plus poliestere FL386B
Prezzo
623,22 €
/ pezzo
*
catalog.transfer_popup.title
catalog.product_page.tranfer_popup.descriptive_text
product.page.accessories.title
product.page.accessories.associated-products
-
Inserto per serratura 1 product.page.accessories.products-available -
Sistemi di chiusura 1 product.page.accessories.products-available
product.page.accessories.compatible.title
-
product.page.accessories.referenced_by.title 7 product.page.accessories.products-available
product.page.accessories.title-modal
product.page.accessories.referenced_by.title
Caratteristiche tecniche
Serie
-
Altezza750 mm
-
Larghezza750 mm
-
Profondità35 mm
Porta / coperchio
-
Porta/frontale trasparenteNo
-
Numero di porte del quadro elettrico1
-
Numero di serrature1
Materiali
-
Codice RAL7035
-
ColoreGrigio chiaro
-
Colore prodottoGrigio chiaro
-
MaterialePlastica
Protezione
-
Classe protezioneIsolamento classe II
-
Classe di protezione dall'ingresso (IP)IP65
-
Tipo di bloccaggio3 lati 8 mm
Equipaggiamento
-
Numero di sezioni in larghezza1
-
Numero di chiavi1
Installazione, montaggio
-
Adatto per l'uso esternoSì
catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3
Documentazione
-
Immagine prodotto
-
GeneratedProductDatasheet
Hager Scheda tecnica del prodotto FL386B
Porta cieca in poliestere H750 L750 orion plus poliestere
PDF -
Informazioni Marketing Prodotto
Voce di capitolato orion plus armadi quadri universali
Informazioni sui prodotti it-IT 2026-10-16
PDF387,59 kB -
Dichiarazione CE Prodotto
Dichiarazione di conformità en-GB 2026-07-22
PDF335,92 kB
Più documentazione