Piastra fondo reg. acc. Orion+ 334x195mm • FL325A | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • Risultati nel catalogo
    0
    Vedi tutto

    Nessun risultato ""

      Categoria di prodotto
      0

      Nessun risultato ""

        Cerca sugge­ri­menti

        Nessun risultato ""

          Risultati nel sito
          0
          Vedi tutto

          Nessun risultato ""

          • https://hager.com/it/ricerca
          Menu
          • Prodotti
          • Soluzioni
            Solu­zioni Hager Bocchiotti
            Dalla distri­bu­zione dell’energia alla gestione dei cavi fino all’auto­ma­zione degli edifici. Per te, con te.
            Scopri di più
            • Soluzioni
            • Ambienti terziari
              Solu­zioni Hager Bocchiotti
              Dalla distri­bu­zione dell’energia alla gestione dei cavi fino all’auto­ma­zione degli edifici. Per te, con te.
              Scopri di più
            • Ambienti commerciali
              Solu­zioni Hager Bocchiotti
              Dalla distri­bu­zione dell’energia alla gestione dei cavi fino all’auto­ma­zione degli edifici. Per te, con te.
              Scopri di più
            • Ambienti indu­striali
              Solu­zioni Hager Bocchiotti
              Dalla distri­bu­zione dell’energia alla gestione dei cavi fino all’auto­ma­zione degli edifici. Per te, con te.
              Scopri di più
            • Ambienti residenziali
              Solu­zioni Hager Bocchiotti
              Dalla distri­bu­zione dell’energia alla gestione dei cavi fino all’auto­ma­zione degli edifici. Per te, con te.
              Scopri di più
            • Mobi­lità soste­ni­bile
              Solu­zioni Hager Bocchiotti
              Dalla distri­bu­zione dell’energia alla gestione dei cavi fino all’auto­ma­zione degli edifici. Per te, con te.
              Scopri di più
            • Vedi tutto
          • Download
            Hager Ready: l'assistente digitale per gli installatori!
            L'app pensata per semplificare il lavoro quotidiano che permette di risparmiare tempo e ottimizzare il lavoro.
            Scopri di più
            • Download
            • Centro Download
              Hager Ready: l'assistente digitale per gli installatori!
              L'app pensata per semplificare il lavoro quotidiano che permette di risparmiare tempo e ottimizzare il lavoro.
              Scopri di più
            • Cata­loghi e brochures
              Hager Ready: l'assistente digitale per gli installatori!
              L'app pensata per semplificare il lavoro quotidiano che permette di risparmiare tempo e ottimizzare il lavoro.
              Scopri di più
            • Listino prezzi
              Hager Ready: l'assistente digitale per gli installatori!
              L'app pensata per semplificare il lavoro quotidiano che permette di risparmiare tempo e ottimizzare il lavoro.
              Scopri di più
            • App
              Hager Ready: l'assistente digitale per gli installatori!
              L'app pensata per semplificare il lavoro quotidiano che permette di risparmiare tempo e ottimizzare il lavoro.
              Scopri di più
            • Soft­ware
              Hager Ready: l'assistente digitale per gli installatori!
              L'app pensata per semplificare il lavoro quotidiano che permette di risparmiare tempo e ottimizzare il lavoro.
              Scopri di più
            • Oggetti BIM
              Hager Ready: l'assistente digitale per gli installatori!
              L'app pensata per semplificare il lavoro quotidiano che permette di risparmiare tempo e ottimizzare il lavoro.
              Scopri di più
            • Stru­menti di comu­ni­ca­zione per il punto vendita
              Hager Ready: l'assistente digitale per gli installatori!
              L'app pensata per semplificare il lavoro quotidiano che permette di risparmiare tempo e ottimizzare il lavoro.
              Scopri di più
            • Vedi tutto
          • Formazione e supporto
            Nuovi corsi KNX
            Diventa un esperto di building automation e forma il tuo futuro con i nostri corsi gratuiti KNX
            Vai ai corsi
            • Formazione e supporto
            • Forma­zione tecnica
              Nuovi corsi KNX
              Diventa un esperto di building automation e forma il tuo futuro con i nostri corsi gratuiti KNX
              Vai ai corsi
            • FAQ
              Nuovi corsi KNX
              Diventa un esperto di building automation e forma il tuo futuro con i nostri corsi gratuiti KNX
              Vai ai corsi
            • Video tutorial
              Nuovi corsi KNX
              Diventa un esperto di building automation e forma il tuo futuro con i nostri corsi gratuiti KNX
              Vai ai corsi
            • Norme e certi­fi­ca­zione
              Nuovi corsi KNX
              Diventa un esperto di building automation e forma il tuo futuro con i nostri corsi gratuiti KNX
              Vai ai corsi
            • Vedi tutto
          • Chi siamo
            Per te, con te.
            Desi­de­riamo un mondo in cui la soste­ni­bi­lità è la chiave del successo a lungo termine
            Scopri di più
            • Chi siamo
            • La nostra mission
              Per te, con te.
              Desi­de­riamo un mondo in cui la soste­ni­bi­lità è la chiave del successo a lungo termine
              Scopri di più
            • Sostenibilità
              Per te, con te.
              Desi­de­riamo un mondo in cui la soste­ni­bi­lità è la chiave del successo a lungo termine
              Scopri di più
            • Siti produttivi
              Per te, con te.
              Desi­de­riamo un mondo in cui la soste­ni­bi­lità è la chiave del successo a lungo termine
              Scopri di più
            • La nostra storia
              Per te, con te.
              Desi­de­riamo un mondo in cui la soste­ni­bi­lità è la chiave del successo a lungo termine
              Scopri di più
            • Ultime news e comunicati
              Per te, con te.
              Desi­de­riamo un mondo in cui la soste­ni­bi­lità è la chiave del successo a lungo termine
              Scopri di più
            • Vedi tutto
          • Vedi tutte le categorie
          Account
          • Catalogo
          • Hager - Quadri e armadi univer­sali
          • Polies­tere
          • orion plus polies­tere cassette
          • FL325A
          FL325A - Piastra di fondo regolabile in acciaio, Orion.Plus, 334x195 mm
          FL325A - Piastra di fondo regolabile in acciaio, Orion.Plus, 334x195 mm

          Piastra di fondo regolabile in acciaio, Orion.Plus, 334x195 mm

          FL325A

          FL325A - Piastra di fondo regolabile in acciaio, Orion.Plus, 334x195 mm
          FL325A - Piastra di fondo regolabile in acciaio, Orion.Plus, 334x195 mm
          • Hager - Quadri e armadi univer­sali

          Piastra di fondo regolabile in acciaio, Orion.Plus, 334x195 mm FL325A

          EAN
          3250610671078
          Marca
          Hager
          Confezione
          1 pezzo
          Prezzo
          60,96 €
          / pezzo *
          60,96 €
          / pezzo *

          You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

          Aggiungi a un elenco
          Aggiungi a un elenco

          Accedi per creare un elenco di prodotti

          Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti

          Creare un account Accedi
          • Proprietà tecniche
          • Valore ambientale
          • Più prodotti
          Scarica la scheda tecnica

          Proprietà tecniche

          Serie
          • Altezza
            200 mm
          • Larghezza
            500 mm
          Materiali
          • Materiale
            Acciaio

          Valore ambientale

          Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

          Conformità ROHS SÌ
          Senza alogeni SÌ

          Certificazioni e documenti

          REACH declaration FL325A (english)
          PDF
          103,10 kB
          RoHS declaration FL325A (english)
          PDF
          103,84 kB

          Scopri di più su questa gamma di prodotti

            5
          • 1
            FL102A - Orion plus lamiera quadro porta cieca dimensioni 300x250x160 mm
            FL102A
            Orion plus lamiera quadro porta cieca dimensioni 300x250x160 mm
            Prezzo
            184,40 €
            / pezzo *
            184,40 €
            / pezzo *
          • 2
            FL104A - Orion plus lamiera quadro porta cieca dimensioni 350x300x160 mm
            FL104A
            Orion plus lamiera quadro porta cieca dimensioni 350x300x160 mm
            Prezzo
            205,01 €
            / pezzo *
            205,01 €
            / pezzo *
          • 3
            FL105A - Orion plus lamiera quadro porta cieca dimensioni 350x300x200 mm
            FL105A
            Orion plus lamiera quadro porta cieca dimensioni 350x300x200 mm
            Prezzo
            222,44 €
            / pezzo *
            222,44 €
            / pezzo *
          • 4
            FL109A - Orion plus lamiera quadro porta cieca dimensioni 500x300x160 mm
            FL109A
            Orion plus lamiera quadro porta cieca dimensioni 500x300x160 mm
            Prezzo
            231,54 €
            / pezzo *
            231,54 €
            / pezzo *
          • 5
            FL110A - Orion plus lamiera quadro porta cieca dimensioni 500x300x200 mm
            FL110A
            Orion plus lamiera quadro porta cieca dimensioni 500x300x200 mm
            Prezzo
            284,91 €
            / pezzo *
            284,91 €
            / pezzo *
          *Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

          Catalogo

          • Prodotti Hager 
          • Prodotti Bocchiotti

          Azienda

          • Chi siamo
          • Soluzioni
          • News
          • Sostenibilità
          • Formazione
          • Rassegna stampa

          Servizi e supporto

          • Cataloghi e brochures
          • App
          • Software
          • Documentazione tecnica
          • Dove siamo
          • Contatti
          • Carriera

          Chi è Hager Bocchiotti

          Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

          ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

          Scopri di più sul Gruppo Hager

          Iscriviti alla newsletter

          • Utilizzo dei Cookie
          • Informative sulla privacy
          • Condizioni generali di vendita
          • Imprint
          • Segnala una vulnerabilità

          Hager Bocchiotti