Piastra passacavi scorrevole per armadio FK, larghezza 1000 mm, è la soluzione ideale per chiudere la base dell'armadio mantenendo un'apertura regolabile, ottimale per il passaggio dei cavi. È dotata di guarnizioni adesive in poliuretano espanso che assicurano una tenuta efficace contro polvere e umidità, contribuendo al grado di protezione del quadro. Il fissaggio avviene in modo semplice e sicuro alla base dell'armadio mediante le viti incluse in dotazione.
EAN
3250612511143
Marca
Hager
Confezione
1 pezzo
Piastra passacavi scorrevole per armadio L1000 FK FK290
Ricambio: verificare la disponibilità con il proprio grossista di materiale elettrico
Scegli il tuo distributore
Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.
Proprietà tecniche
Serie
-
Altezza0
-
Larghezza1000 mm
-
Profondità400 mm
Architettura
-
Con prestampaggioNo
Materiali
-
MaterialePlastica
-
TrattamentoNon trattato
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Scheda tecnica del prodotto
Hager Scheda tecnica del prodotto FK290
Piastra passacavi scorrevole per armadio L1000 FK
PDF -
Informazioni sui prodotti
Voce di capitolato FK quadro di automazione
Informazioni sui prodotti it-IT 2025-01-30
PDF418,51 kB
Più documentazione