The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/it/ricerca
  • Menu
    • Prodotti
    • Soluzioni
    • Strumenti digitali
    • Formazione e supporto
    • Chi siamo
    Account
    • Home Page
    • Catalogo
    • FD00A4
    Segregazioni orizzontali per quadri versione incasso vegaD da equipaggiare, realizzate in materiale plastico, per la separazione interna dei circuiti nei quadri. Permettono di isolare efficacemente i circuiti normali dai circuiti di sicurezza. Sono progettate per diversi modelli di quadri, garantendo una compatibilità estesa e una flessibilità nell'applicazione.
    EAN
    3250617860765
    Marca
    Hager
    Confezione
    1 pezzo

    Segregazione orizzontale vegaD incasso versione da equipaggiare FD00A4

    Prodotto fuori produzione: contattare il proprio grossista di materiale elettrico per la disponibilità

    Accedi per creare un elenco di prodotti

    Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti

    Creare un account Accedi

    Scegli il tuo distributore

    Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.

    Segregazione orizzontale vegaD incasso versione da equipaggiare

    FD00A4

    • Proprietà tecniche
    • Valore ambientale
    • Documenti
    Scarica la scheda tecnica

    Proprietà tecniche

    Serie
    • Altezza
      9 mm
    • Larghezza
      530 mm
    • Profon­dità
      127 mm
    Materiali
    • Materiale
      Plas­tica
    • Trat­tamento
      Verniciato

    Valore ambientale

    Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

    Conformità ROHS Sì
    Conformità REACH – SVHC free Sì

    Certificazioni e documenti

    PEP - Encl., NewVegaD, 900x550x193mm, 120 mod. (English)
    PDF
    472,28 kB
    REACH declaration FD00A4
    PDF
    RoHS report FD00A4
    PDF

    Documenti

    • Immagine prodotto

      Immagine FD00A4 | Hager Italia

      Immagine del prodotto FD00A4

    • Scheda tecnica del prodotto

      Immagine Hager Scheda tecnica del prodotto FD00A4 | Hager Italia

      Hager Scheda tecnica del prodotto FD00A4

      Segregazione orizzontale vegaD incasso versione da equipaggiare

      PDF
    • Manuale di installazione

      Immagine Manuale di installazione International 2020-01-01 | Hager Italia

      Manuale di installazione International 2020-01-01

      PDF
      5,24 MB
    • Informazioni sui prodotti

      Immagine Voce di capitolato vegaD quadri di distribuzione | Hager Italia

      Voce di capitolato vegaD quadri di distribuzione

      Informazioni sui prodotti it-IT 2023-10-16

      PDF
      73,81 kB
    • Guida

      Immagine Handbook en-GB 2022-10-10 | Hager Italia

      Handbook en-GB 2022-10-10

      Guida en-GB 2022-10-10

      PDF
      24,05 MB
      Immagine Technical manual for New VegaD enclosures | Hager Italia

      Technical manual for New VegaD enclosures

      Surface, flush boards and accessories (FR)

      PDF
      11,49 MB
      Immagine Technical manual for New VegaD enclosures | Hager Italia

      Technical manual for New VegaD enclosures

      Surface, flush boards and accessories (EN)

      PDF
      11,76 MB
    • Dichiarazione di conformità

      Immagine Declaration | Hager Italia

      Declaration

      Dichiarazione di conformità International 2022-10-11

      PDF
      190,72 kB
    Più documentazione
    *Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

    Catalogo

    • Prodotti Hager 
    • Prodotti Bocchiotti

    Azienda

    • Chi siamo
    • Soluzioni
    • News
    • Sostenibilità
    • Formazione
    • Rassegna stampa

    Servizi e supporto

    • Cataloghi e brochures
    • App
    • Software
    • Documentazione tecnica
    • Dove siamo
    • Contatti
    • Carriera

    Chi è Hager Bocchiotti

    Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

    ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

    Scopri di più sul Gruppo Hager

    Iscriviti alla newsletter

    • Utilizzo dei Cookie
    • Informative sulla privacy
    • Condizioni generali di vendita
    • Imprint
    • Segnala una vulnerabilità

    Hager Bocchiotti