Rele' Temporizzato All' Eccitazione 12-230 V Ac - 12-48 V Dc 1 M. Din EZN003
Prodotto fuori produzione: contattare il proprio grossista di materiale elettrico per la disponibilità
Prodotti simili:
Scegli il tuo distributore
Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.
Proprietà tecniche
Frequenza
-
Frequenza50 - 60 Hz
Potenza
-
Consumo di energia durante il funzionamento15 VA
-
Perdita di potenza a pieno carico2 W
-
Lampada a incandescenza/alogena da 230 V450 W
Condizioni d'uso
-
Temperatura d’esercizio-10 - 50 °C
-
Temperatura di magazzino/trasporto-40 - 70 °C
Connessione
-
Sezione conduttore flessibile1 - 6 mm²
-
Sezione conduttore rigido1.5 - 10 mm²
-
Numero di contatti1
-
Tipo di contatto1x in commutazione
Numero di moduli
-
Numero di moduli1
Testo
-
Tipo di commutazioneContatto di commutazione, utilizzabile come contatto di apertura o di chiusura
-
FunzioneFunzioni: Funzioni: ritardo On, ritardo Off, singolo impulso fronte di salita / singolo impulso fronte di discesa, comando solo a impulsi, lampeggiamento simmetrico, contatto aperto/chiuso
-
Tipo di connessioneCon morsetti a vite
-
Tipo di montaggioPer installazione su guida DIN
Serie
-
Altezza85 mm
-
Larghezza17,50 mm
-
Profondità58 mm
Corrente
-
Corrente nominale ammissibile in AC18 A
Equipaggiamento
-
Numero di contatti NC0
-
Numero di contatti NA0
-
Ritardo di interruzioneSÌ
-
Ritardo di accensioneSÌ
Impostazioni
-
ritardato0.1 S - 10 h
Condizioni di impiego
-
Tipo di tensione di alimentazioneAC/DC
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Scheda tecnica del prodotto
Hager Scheda tecnica del prodotto EZN003
Rele' Temporizzato All' Eccitazione 12-230 V Ac - 12-48 V Dc 1 M. Din
PDF -
Manuale di installazione
Manuale di installazione es-ES, fr-FR, de-DE, el-GR, it-IT, nl-NL, pt-PT 2013-11-28
PDF1,25 MB -
Scheda tecnica di prodotto
UK_MD_TDS_DelayTimers.pdf
Scheda tecnica di prodotto en-GB 2016-01-06
PDF49,75 kB
Più documentazione