The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/it/ricerca
  • Menu
    • Prodotti
    • Soluzioni
    • Download
    • Formazione e supporto
    • Chi siamo
    Account
    • Home Page
    • Catalogo
    • EZN002
    EAN
    3250612469987
    Marca
    Hager
    Confezione
    1 pezzo

    Rele' Ritardato Alla Diseccitazione 12-230 V Ac - 12-48 V Dc 1 Sc 8A 1 M. Din EZN002

    Accedi per creare un elenco di prodotti

    Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti

    Creare un account Accedi
    Non più disponibile

    Prodotti simili:

    EZF100

    Rele' Ritardato Alla Diseccitazione 12-230 V Ac - 12-48 V Dc 1 Sc 8A 1 M. Din

    EZN002

    • Proprietà tecniche
    • Documenti
    Scarica la scheda tecnica

    Proprietà tecniche

    Frequenza
    • Frequenza
      50 - 60 Hz
    Potenza
    • Consumo di energia durante il funzionamento
      15 VA
    • Potenza dissipata a pieno carico
      2 W
    • Lampada a incan­descen­za/alogena da 230 V
      450 W
    Condizioni d'uso
    • Tempera­tura d’eser­cizio
      -20 - 50 °C
    • Tempera­tura di magaz­zino/tras­porto
      -40 - 70 °C
    Connes­sione
    • Sezione condut­tore fles­sibile
      1 - 6 mm²
    • Sezione condut­tore rigido
      1.5 - 10 mm²
    • Numero di contatti
      1
    • Tipo di contatto
      1x in commutazione
    Numero di moduli
    • Numero di moduli
      1
    Testo
    • Tipo di commutazione
      Contatto di commutazione, utiliz­zabile come contatto di aper­tura o di chiusura
    • Funzione
      Funzioni: Funzioni: ritardo On, ritardo Off, singolo impulso fronte di salita / singolo impulso fronte di discesa, comando solo a impulsi, lampeg­giamento simmetrico, contatto aper­to/chiuso
    • Tipo di connes­sione
      Con morsetti a vite
    • Tipo di montaggio
      Per instal­lazione su guida DIN
    Serie
    • Altezza
      85 mm
    • Larghezza
      17,50 mm
    • Profon­dità
      58 mm
    Corrente
    • Corrente nominale ammis­sibile in AC1
      8 A
    Equipag­giamento
    • Numero di contatti NC
      0
    • Numero di contatti NA
      0
    • Ritardo di inter­ruzione
      No
    • Ritardo di accen­sione
      SÌ
    Impos­tazioni
    • ritar­dato
      0.1 S - 10 h
    Condizioni di impiego
    • ‌Tipo di tensione di alimen­tazione
      AC/DC

    Documenti

    • Immagine prodotto

      Immagine EZN002 | Hager Italia

      Immagine del prodotto EZN002

    • Product datasheet

      Immagine Hager Scheda tecnica del prodotto EZN002 | Hager Italia

      Hager Scheda tecnica del prodotto EZN002

      Rele' Ritardato Alla Diseccitazione 12-230 V Ac - 12-48 V Dc 1 Sc 8A 1 M. Din

      PDF
    • Manuale di installazione

      Immagine Relais temporisé EZN002 | Hager Italia

      Relais temporisé EZN002

      Manuale di installazione en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, el-GR, it-IT, nl-NL, pt-PT 2010-03-24

      PDF
      1,14 MB
    • Scheda tecnica di prodotto

      Immagine UK_MD_TDS_DelayTimers.pdf | Hager Italia

      UK_MD_TDS_DelayTimers.pdf

      Scheda tecnica di prodotto en-GB 2016-01-06

      PDF
      49,75 kB
    Più documentazione
    *Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

    Catalogo

    • Prodotti Hager 
    • Prodotti Bocchiotti

    Azienda

    • Chi siamo
    • Soluzioni
    • News
    • Sostenibilità
    • Formazione
    • Rassegna stampa

    Servizi e supporto

    • Cataloghi e brochures
    • App
    • Software
    • Documentazione tecnica
    • Dove siamo
    • Contatti
    • Carriera

    Chi è Hager Bocchiotti

    Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

    ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

    Scopri di più sul Gruppo Hager

    Iscriviti alla newsletter

    • Utilizzo dei Cookie
    • Informative sulla privacy
    • Condizioni generali di vendita
    • Imprint
    • Segnala una vulnerabilità

    Hager Bocchiotti