The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/it/ricerca
  • Menu
    • Prodotti
    • Soluzioni
    • Strumenti digitali
    • Formazione e supporto
    • Chi siamo
    Account
    • Home Page
    • Catalogo
    • EZN002
    EAN
    3250612469987
    Marca
    Hager
    Confezione
    1 pezzo

    Rele' Ritardato Alla Diseccitazione 12-230 V Ac - 12-48 V Dc 1 Sc 8A 1 M. Din EZN002

    Non più disponibile

    Prodotti simili:

    EZF100

    Accedi per creare un elenco di prodotti

    Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti

    Creare un account Accedi

    Scegli il tuo distributore

    Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.

    Rele' Ritardato Alla Diseccitazione 12-230 V Ac - 12-48 V Dc 1 Sc 8A 1 M. Din

    EZN002

    • Proprietà tecniche
    • Valore ambientale
    • Documenti
    Scarica la scheda tecnica

    Proprietà tecniche

    Frequenza
    • Frequenza
      50 - 60 Hz
    Potenza
    • Consumo di energia durante il funzionamento
      15 VA
    • Perdita di potenza a pieno carico
      2 W
    • Lampada a incan­descen­za/alogena da 230 V
      450 W
    Condizioni d'uso
    • Tempera­tura d’eser­cizio
      -10 - 50 °C
    • Tempera­tura di magaz­zino/tras­porto
      -40 - 70 °C
    Connes­sione
    • Sezione condut­tore fles­sibile
      1 - 6 mm²
    • Sezione condut­tore rigido
      1.5 - 10 mm²
    • Numero di contatti
      1
    • Tipo di contatto
      1x in commutazione
    Numero di moduli
    • Numero di moduli
      1
    Testo
    • Tipo di commutazione
      Contatto di commutazione, utiliz­zabile come contatto di aper­tura o di chiusura
    • Funzione
      Funzioni: Funzioni: ritardo On, ritardo Off, singolo impulso fronte di salita / singolo impulso fronte di discesa, comando solo a impulsi, lampeg­giamento simmetrico, contatto aper­to/chiuso
    • Tipo di connes­sione
      Con morsetti a vite
    • Tipo di montaggio
      Per instal­lazione su guida DIN
    Serie
    • Altezza
      85 mm
    • Larghezza
      17,50 mm
    • Profon­dità
      58 mm
    Corrente
    • Corrente nominale ammis­sibile in AC1
      8 A
    Equipag­giamento
    • Numero di contatti NC
      0
    • Numero di contatti NA
      0
    • Ritardo di inter­ruzione
      No
    • Ritardo di accen­sione
      SÌ
    Impos­tazioni
    • ritar­dato
      0.1 S - 10 h
    Condizioni di impiego
    • ‌Tipo di tensione di alimen­tazione
      AC/DC

    Valore ambientale

    Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

    Conformità ROHS Sì
    Conformità REACH – SVHC free Sì
    Senza alogeni Sì

    Certificazioni e documenti

    REACH declaration EZN002
    PDF
    RoHS report EZN002
    PDF

    Documenti

    • Immagine prodotto

      Immagine EZN002 | Hager Italia

      Immagine del prodotto EZN002

    • Scheda tecnica del prodotto

      Immagine Hager Scheda tecnica del prodotto EZN002 | Hager Italia

      Hager Scheda tecnica del prodotto EZN002

      Rele' Ritardato Alla Diseccitazione 12-230 V Ac - 12-48 V Dc 1 Sc 8A 1 M. Din

      PDF
    • Manuale di installazione

      Immagine Relais temporisé EZN002 | Hager Italia

      Relais temporisé EZN002

      Manuale di installazione en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, el-GR, it-IT, nl-NL, pt-PT 2010-03-24

      PDF
      1,14 MB
    • Scheda tecnica di prodotto

      Immagine UK_MD_TDS_DelayTimers.pdf | Hager Italia

      UK_MD_TDS_DelayTimers.pdf

      Scheda tecnica di prodotto en-GB 2016-01-06

      PDF
      49,75 kB
    Più documentazione
    *Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

    Catalogo

    • Prodotti Hager 
    • Prodotti Bocchiotti

    Azienda

    • Chi siamo
    • Soluzioni
    • News
    • Sostenibilità
    • Formazione
    • Rassegna stampa

    Servizi e supporto

    • Cataloghi e brochures
    • App
    • Software
    • Documentazione tecnica
    • Dove siamo
    • Contatti
    • Carriera

    Chi è Hager Bocchiotti

    Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

    ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

    Scopri di più sul Gruppo Hager

    Iscriviti alla newsletter

    • Utilizzo dei Cookie
    • Informative sulla privacy
    • Condizioni generali di vendita
    • Imprint
    • Segnala una vulnerabilità

    Hager Bocchiotti