Televariatore pilota 1/10 V per la gestione di ballast elettronici. Consente la regolazione della luminosità con uscita 1/10 V (max 50 mA) e contatto 230 V AC 16 A. Parametri configurabili: velocità variazione, velocità di accensione e spegnimento, soglia min/max. Possibilità di comando forzato (3 livelli di luminosità) o di richiamo scenario (2 livelli).Supporta pulsanti luminosi (max 5 mA). Alimentazione 230 V AC - 50 Hz. Visualizzazione livello di variazione integrata.
EAN
3250612421084
Marca
Hager
Confezione
1 pezzo
Dimmer pilota multifunzione 1-10V 4M EV108
Prodotto fuori produzione: contattare il proprio grossista di materiale elettrico per la disponibilità
Proprietà tecniche
Condizioni di impiego
-
Tensione d’esercizio230 - 230 V
Frequenza
-
Frequenza50 - 50 Hz
Connettività
-
Dimmerabile DALINo
Potenza
-
Consumo di energia durante il funzionamento3 VA
-
Potenza assorbita in stand-by1 W
Condizioni d'uso
-
Temperatura d’esercizio-10 - 45 °C
Serie
-
Altezza85 mm
-
Larghezza71 mm
-
Profondità65 mm
Connessione
-
Sezione conduttore rigido1.5 - 10 mm²
-
Sezione conduttore flessibile1 - 16 mm²
Numero di moduli
-
Numero di moduli4
Corrente
-
Segnale di controllo 1-10V (slave)50 mA
Materiali
-
ColoreGrigio
Testo
-
Tipo di connessioneCon morsetti a vite
-
Tipo di montaggioPer installazione su guida DIN
-
DerivazioneConnessione per pulsanti standard e pulsanti luminosi (max 5 mA)
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Scheda tecnica del prodotto
Hager Scheda tecnica del prodotto EV108
Dimmer pilota multifunzione 1-10V 4M
PDF -
Manuale di installazione
Annexe de parametrage pour televariateurs EV 102 et EV 108
Manuale di installazione en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, nl-NL, nn-NO, pt-PT, sv-SE 2020-01-01
PDF2,40 MB
Annexe de parametrage pour televariateurs EV 102 et EV 108
Manuale di installazione it-IT 2020-01-01
PDF541,93 kB
Manuale di installazione en-GB, fr-FR, de-DE, nl-NL 2009-11-12
PDF2,72 MB
Più documentazione