Dimmer Pilota 1-10V X Controllo Fino A 30 Moduli Ev100-Ev102 - 4 Mod.Din EV106
EAN
3250612421060
Marca
Hager
Confezione
1 pezzo
Prezzo
315,11 €
/ pezzo
*
Accedi per creare un elenco di prodotti
Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti
Proprietà tecniche
Condizioni di impiego
-
Tensione d’esercizio230 - 230 V
Frequenza
-
Frequenza50 - 50 Hz
Connettività
-
Dimmerabile DALINo
Potenza
-
Potenza assorbita durante l'utilizzo3 VA
-
Potenza assorbita in stand-by1 W
Condizioni d'uso
-
Temperatura d’esercizio-10 - 45 °C
Serie
-
Altezza85 mm
-
Larghezza71 mm
-
Profondità65 mm
Connessione
-
Sezione conduttore rigido1.5 - 10 mm²
-
Sezione conduttore flessibile1 - 6 mm²
Numero di moduli
-
Numero di moduli4
Testo
-
DerivazioneConnessione per pulsanti standard e pulsanti luminosi (max 5 mA)
-
Tipo di connessioneCon morsetti a vite
-
Tipo di montaggioPer installazione su guida DIN
Corrente
-
Segnale di controllo 1-10V (slave)50 mA
Materiali
-
ColoreGrigio
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Manuale di installazione
Manuale di installazione en-GB, fr-FR, de-DE, nl-NL 2009-11-12
PDF2,72 MB -
Appendice tecnica (singolo prodotto)
Teletelevariatori universali pilota EV106 - Inserto tecnico
Inserto tecnico moduli d’uscita tebis televariatori EV106 e EV108
PDF482,21 kB
Più documentazione