![](https://hager.com/it/catalogo/static/version1721311119/frontend/Hager/deep-de/it_IT/images/loader-2.gif)
Dimmer Universale 1000W + 1 In Slave 1-10V 5 Moduli Din EV100
EAN
3250612421008
Marca
Hager
Confezione
1 pezzo
Accedi per creare un elenco di prodotti
Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti
Proprietà tecniche
Condizioni di impiego
-
Tensione nominale d'impiego CA230 - 230 V
Frequenza
-
Frequenza50 - 50 Hz
Materiali
-
ColoreGrigio
-
Codice RAL7035
Serie
-
Altezza85 mm
-
Larghezza88,50 mm
-
Profondità65 mm
Potenza
-
Potenza assorbita durante l'utilizzo15 VA
-
Potenza assorbita in stand-by3 W
-
Potenza lampada ad incandescenza20 - 1000 W
Condizioni d'uso
-
Temperatura d’esercizio-10 - 45 °C
Connessione
-
Sezione conduttore rigido1.5 - 10 mm²
-
Sezione conduttore flessibile1 - 16 mm²
Numero di moduli
-
Numero di moduli5
Testo
-
DerivazioneConnessione per pulsanti standard e pulsanti luminosi (max 5 mA)
-
Principio regolazione luceRilevamento automatico del carico
-
Tipo di connessioneCon morsetti a vite
-
Tipo di montaggioPer installazione su guida DIN
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Manuale di installazione
Manuale di installazione en-GB, fr-FR, de-DE, nl-NL 2017-09-11
PDF1,65 MB -
Dichiarazione di conformità
Declaration
Dichiarazione di conformità International 2020-02-07
PDF108,61 kB
Più documentazione