Rele' Di Controllo Tensione Trifase 1 Contatto In Sc. 8 A 250 V Ac 2 M. Din EU302
EAN
3250612413027
Marca
Hager
Confezione
1 pezzo
Accedi per creare un elenco di prodotti
Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti
Non più disponibile
Proprietà tecniche
Numero di moduli
-
Numero di moduli2
Condizioni d'uso
-
Temperatura d’esercizio-20 - 55 °C
-
Temperatura di magazzino/trasporto-40 - 70 °C
Connessione
-
Sezione conduttore flessibile1 - 6 mm²
-
Sezione conduttore rigido1.5 - 10 mm²
Serie
-
Altezza85 mm
-
Larghezza35 mm
-
Profondità60 mm
Alimentazione
-
Tensione di rete3N, 400/230 V
Frequenza
-
Frequenza50 - 60 Hz
Protezione
-
Classe di protezione dall'ingresso (IP)IP30
Potenza
-
Potenza5 VA
-
Potenza dissipata totale4 W
Connettività
-
Tipo di connessioneTerminale a vite
Corrente
-
Corrente nominale ammissibile in AC18 A
Impostazioni
-
Tempo di ritardo allo spegnimento12 s
Installazione, montaggio
-
Montaggio suSistema a barre, Guida DIN
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Product datasheet
Hager Scheda tecnica del prodotto EU302
Rele' Di Controllo Tensione Trifase 1 Contatto In Sc. 8 A 250 V Ac 2 M. Din
PDF -
Manuale di installazione
Relais de controle EU302
Manuale di installazione en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, pt-PT 2020-01-01
PDF318,75 kB -
Appendice tecnica (singolo prodotto)
Appendice tecnica (singolo prodotto) de-DE 2021-10-20
PDF847,80 kB
Più documentazione