The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/it/ricerca
  • Menu
    • Prodotti
    • Soluzioni
    • Strumenti digitali
    • Formazione e supporto
    • Chi siamo
    Account
    • Home Page
    • Catalogo
    • EU103
    EAN
    3250612411030
    Marca
    Hager
    Confezione
    1 pezzo

    Rele' Di Controllo Corrente Monofase Lcd 1 Contatto In Sc. 8 A 250 V Ac 2 M. Din EU103

    Prodotto fuori produzione: contattare il proprio grossista di materiale elettrico per la disponibilità

    Accedi per creare un elenco di prodotti

    Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti

    Creare un account Accedi

    Scegli il tuo distributore

    Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.

    Rele' Di Controllo Corrente Monofase Lcd 1 Contatto In Sc. 8 A 250 V Ac 2 M. Din

    EU103

    • Proprietà tecniche
    • Documenti
    Scarica la scheda tecnica

    Proprietà tecniche

    Alimen­tazione
    • Tensione di rete
      230 V
    Frequenza
    • Frequenza
      50 - 60 Hz
    Serie
    • Altezza
      85 mm
    • Larghezza
      35 mm
    • Profon­dità
      64 mm

    Documenti

    • Immagine prodotto

      Immagine EU103 | Hager Italia

      Immagine del prodotto EU103

    • Scheda tecnica del prodotto

      Immagine Hager Scheda tecnica del prodotto EU103 | Hager Italia

      Hager Scheda tecnica del prodotto EU103

      Rele' Di Controllo Corrente Monofase Lcd 1 Contatto In Sc. 8 A 250 V Ac 2 M. Din

      PDF
    • Appendice tecnica (singolo prodotto)

      Immagine Appendice tecnica (singolo prodotto) de-DE 2021-10-20 | Hager Italia

      Appendice tecnica (singolo prodotto) de-DE 2021-10-20

      PDF
      847,80 kB
    Più documentazione
    *Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

    Catalogo

    • Prodotti Hager 
    • Prodotti Bocchiotti

    Azienda

    • Chi siamo
    • Soluzioni
    • News
    • Sostenibilità
    • Formazione
    • Rassegna stampa

    Servizi e supporto

    • Cataloghi e brochures
    • App
    • Software
    • Documentazione tecnica
    • Dove siamo
    • Contatti
    • Carriera

    Chi è Hager Bocchiotti

    Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

    ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

    Scopri di più sul Gruppo Hager

    Iscriviti alla newsletter

    • Utilizzo dei Cookie
    • Informative sulla privacy
    • Condizioni generali di vendita
    • Imprint
    • Segnala una vulnerabilità

    Hager Bocchiotti