Rele' Di Controllo Tensione Monofase Lcd 1 Contatto In Sc. 8 A 250 V Ac 2 M. Din EU102
EAN
3250612411023
Marca
Hager
Confezione
1 pezzo
Accedi per creare un elenco di prodotti
Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti
Proprietà tecniche
Numero di moduli
-
Numero di moduli2
Condizioni d'uso
-
Temperatura d’esercizio-20 - 55 °C
-
Temperatura di magazzino/trasporto-40 - 70 °C
Connessione
-
Sezione conduttore flessibile1 - 6 mm²
-
Sezione conduttore rigido1.5 - 10 mm²
Serie
-
Altezza85 mm
-
Larghezza35 mm
-
Profondità60 mm
Alimentazione
-
Tensione di rete3N, 400/230 V
Frequenza
-
Frequenza50 - 60 Hz
Protezione
-
Grado di protezione IPIP30
Potenza
-
Potenza5 VA
-
Potenza dissipata totale4 W
Connettività
-
Tipo di connettoreTerminale a vite
Corrente
-
Corrente nominale ammissibile in AC18 A
Impostazioni
-
Tempo di ritardo allo spegnimento1200 s
Installazione, montaggio
-
Montaggio suGuida DIN
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Manuale di installazione
Manuale di installazione en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT 2020-01-01
PDF1,08 MB -
Appendice tecnica (singolo prodotto)
Appendice tecnica (singolo prodotto) de-DE 2021-10-20
PDF847,80 kB
Più documentazione