The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/it/ricerca
  • Menu
    • Prodotti
    • Soluzioni
    • Strumenti digitali
    • Formazione e supporto
    • Chi siamo
    Account
    • Home Page
    • Catalogo
    • ERL418
    Relè di comando progettato per il controllo di circuiti elettrici. Con una portata di 16 A, è ideale per applicazioni che richiedono la gestione di carichi significativi. Funziona con una tensione di alimentazione di 12 V in corrente alternata (AC).
    Il suo design compatto, con 2 moduli DIN, lo rende perfetto per ottimizzare lo spazio disponibile. Dispone di due contatti normalmente aperti (2 NA) e du normalmente chiusi ( 2 NC).
    EAN
    3250612400812
    Marchio
    Hager
    Confezione
    1 pezzo

    Relè di comando 16 A 12 V AC 2 NA + 2 NC 2 moduli DIN ERL418

    Prodotto fuori produzione: contattare il proprio grossista di materiale elettrico per la disponibilità

    Accedi per creare una lista prodotti

    Devi accedere al tuo account myHager per creare delle liste prodotti

    Creare un account Accedi

    Scegli il tuo distributore

    Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.

    Scopri tutti i nostri rivenditori sulla mappa: clicca qui

    Relè di comando 16 A 12 V AC 2 NA + 2 NC 2 moduli DIN

    ERL418

    • Accessori
    • Proprietà tecniche
    • Valore ambientale
    • Documenti
    Scarica la scheda tecnica

    Completa il tuo sistema

    Accessori associati

    • Contatto ausiliario 1 accessori disponibili

    Completa il tuo sistema

    • Contatto ausiliario
    • ESC080

      Contatto ausiliario 1 NA + 1 NC 240 V AC 6 A 0.5 moduli DIN

      39,85 €  / pezzo*

    Proprietà tecniche

    Connes­sione
    • Tipo di contatto
      2NC+2NO
    • Numero di contatti
      4
    • Sezione condut­tore fles­sibile
      1 - 6 mm²
    • Sezione condut­tore rigido
      1 - 10 mm²
    Corrente
    • Corrente nominale IN
      16 A
    Numero di moduli
    • Numero di moduli
      2
    Condizioni di impiego
    • Tensione nominale di tenuta d'im­pulso Uimp
      4000 V
    • Tensione di isolamento nominale Ui
      440 V
    • Tensione nominale d'im­piego CA
      400 - 400 V
    • Tensione di comando AC
      12 - 12 V
    • Tensione di comando DC
      0 - 0 V
    Frequenza
    • Frequenza
      50 - 50 Hz
    Condizioni d'uso
    • Tempera­tura d’eser­cizio
      -10 - 50 °C
    • Tempera­tura di magaz­zino/tras­porto
      -40 - 80 °C
    Uso
    • Categoria d'im­piego
      AC-7a/AC-7b
    Durata
    • Numero di manovre
      100000
    • Durata elet­trica e numero di cicli
      30000
    Potenza
    • Perdita di potenza a IN
      3,50 W
    • Assor­bimento potenza di spunto
      21 VA
    Serie
    • Altezza
      83 mm
    • Larghezza
      35,75 mm
    • Profon­dità
      60 mm
    Equipag­giamento
    • Numero di contatti NA
      2
    • Numero di contatti NC
      2
    • Con inter­rut­tore per commutazione manuale
      SÌ
    Instal­lazione, montaggio
    • Coppia di serraggio nominale
      1,20 - 1,20 Nm
    Architet­tura
    • Numero di poli
      4

    Valore ambientale

    Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

    Conformità ROHS Sì

    Certificazioni e documenti

    PEP - Contactor 25A, 2NO, 230V (English)
    PDF
    3,90 MB
    REACH declaration ERL418
    PDF
    RoHS report ERL418
    PDF

    Documenti

    • Immagine prodotto

      Immagine ERL418 | Hager Italia

      Immagine del prodotto ERL418

    • Scheda tecnica del prodotto

      Immagine Hager Scheda tecnica del prodotto ERL418 | Hager Italia

      Hager Scheda tecnica del prodotto ERL418

      Relè di comando 16 A 12 V AC 2 NA + 2 NC 2 moduli DIN

      PDF
    • Appendice tecnica (singolo prodotto)

      Immagine Appendice tecnica (singolo prodotto) de-DE 2021-10-20 | Hager Italia

      Appendice tecnica (singolo prodotto) de-DE 2021-10-20

      PDF
      847,80 kB
    • Dichiarazione di conformità

      Immagine Declaration | Hager Italia

      Declaration

      Dichiarazione di conformità International 2021-09-23

      PDF
      385,80 kB
      Immagine Dichiarazione di conformità en-US 2026-07-14 | Hager Italia

      Dichiarazione di conformità en-US 2026-07-14

      PDF
      268,16 kB
    Più documentazione
    *Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

    Catalogo

    • Prodotti Hager 
    • Prodotti Bocchiotti

    Azienda

    • Chi siamo
    • Soluzioni
    • News
    • Sostenibilità
    • Formazione
    • Rassegna stampa

    Servizi e supporto

    • Cataloghi e brochures
    • App
    • Software
    • Documentazione tecnica
    • Dove siamo
    • Contatti
    • Carriera

    Chi è Hager Bocchiotti

    Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

    ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

    Scopri di più sul Gruppo Hager

    Iscriviti alla newsletter

    • Utilizzo dei Cookie
    • Informative sulla privacy
    • Condizioni generali di vendita
    • Imprint
    • Segnala una vulnerabilità

    Hager Bocchiotti