Luce Scale Elettr. Multifunz.- 1 Na 16A - 230V 50Hz - 1 Mod.Din - 3-4 Fili EMN005
EAN
3250612339952
Marca
Hager
Confezione
1 pezzo
Prezzo
75,09 €
/ pezzo
*
Accedi per creare un elenco di prodotti
Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti
Proprietà tecniche
Frequenza
-
Frequenza50 - 60 Hz
Corrente
-
Corrente nominale16 A
Numero di moduli
-
Numero di moduli1
Connettività
-
Tipo di connessioneTerminale a vite, Collegamento dei cavi
Installazione, montaggio
-
Montaggio suGuida DIN
Illuminazione
-
Carico max. della lampada fluorescente collegate in parallelo1000 VA
-
Carico max. lampade fluorescenti3600 VA
Condizioni d'uso
-
Temperatura d’esercizio-10 - 55 °C
Connessione
-
Sezione conduttore flessibile1 - 6 mm²
-
Sezione conduttore rigido1.5 - 10 mm²
Impostazioni
-
ritardato30 S - 10 Min
Serie
-
Larghezza17,50 mm
-
Profondità64 mm
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Manuale di installazione
Manuale di installazione en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, el-GR, it-IT 2018-05-18
PDF801,62 kB -
Dichiarazione di conformità
Declaration
Dichiarazione di conformità International 2021-11-17
PDF127,02 kB
Più documentazione