Termostato radio KNX per valvole termostatizzabili per caloriferi EK760
EAN
3250615697196
Marca
Hager
Confezione
1 pezzo
Accedi per creare un elenco di prodotti
Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti
Prodotto fuori produzione: contattare il proprio grossista di materiale elettrico per la disponibilità
Proprietà tecniche
Condizioni di impiego
-
Tensione nominale3 - 3 V
Condizioni d'uso
-
Temperatura d’esercizio0 - 50 °C
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Product datasheet
Hager Scheda tecnica del prodotto EK760
Termostato radio KNX per valvole termostatizzabili per caloriferi
PDF -
Manuale di installazione
Manuale di installazione en-GB, it-IT 2016-06-29
PDF2,16 MB
Manuale di installazione fr-FR, de-DE 2016-06-28
PDF3,44 MB -
Allegato prodotto
Configuration guide quicklink (DE-FR-IT-NL, 2016-02)
Allegato prodotto International 2020-01-01
PDF1,18 MB
Più documentazione