Servomotore per Valvole termostatizzabili 24V AC-DC EK724
EAN
3250615697172
Marca
Hager
Confezione
1 pezzo
Prezzo
60,57 €
/ pezzo
*
Accedi per creare un elenco di prodotti
Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti
Proprietà tecniche
Cavo
-
Lunghezza del cavo200 m
Serie
-
Lunghezza50 mm
Condizioni di impiego
-
Tensione nominale24 - 24 V
Condizioni d'uso
-
Temperatura d’esercizio0 - 50 °C
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Manuale di installazione
Manuale di installazione en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, nn-NO, pl-PL, pt-PT, sv-SE 2015-07-16
PDF696,80 kB
Più documentazione