![](https://hager.com/it/catalogo/static/version1721311119/frontend/Hager/deep-de/it_IT/images/loader-2.gif)
Servomotore per Valvole termostatizzabili 230V EK723
EAN
3250615697189
Marca
Hager
Confezione
1 pezzo
Accedi per creare un elenco di prodotti
Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti
Completa il tuo sistema
Accessori indispensabili
![EK072](https://assets.hager.com/step-content/P/HA_16202779/10/std.lang.all/EK072.webp)
EK072
Adattatori per servomotori valvole
9,52 €/ pezzo
Completa il tuo sistema
Proprietà tecniche
Frequenza
-
Frequenza50 - 60 Hz
Cavo
-
Lunghezza del cavo200 m
Serie
-
Lunghezza50 mm
Condizioni di impiego
-
Tensione nominale230 - 230 V
Condizioni d'uso
-
Temperatura d’esercizio0 - 50 °C
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Manuale di installazione
Manuale di installazione en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, nn-NO, pl-PL, pt-PT, sv-SE 2015-07-16
PDF696,80 kB
Più documentazione