The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • https://hager.com/it/ricerca
Menu
  • Prodotti
  • Soluzioni
  • Download
  • Formazione e supporto
  • Chi siamo
Account
  • Home Page
  • Catalogo
  • EK539B

Cronotermostato digitale settimanale bianco da incasso a batterie 1 contatto 5A EK539B

Cronotermostato digitale settimanale bianco da incasso (3 moduli 503), alimentato a batterie. Programmazione fino a 7 giorni, 3 livelli di temperatura (Comfort, Ridotto, Antigelo). Disponibile 1 contatto in scambio da 5A. Display retroilluminato, funzione vacanze, ottimizzazione accensioni. Compatibile con placche BTicino, Vimar, Gewiss, Ave. Regolazione da 5°C a 35°C. Protezione IP30, installazione semplice.
EAN
3250612547753
Marca
Hager
Confezione
1 pezzo
Prezzo
221,47 €
/ pezzo *
221,47 €
/ pezzo *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Aggiungi a un elenco
Aggiungi a un elenco

Accedi per creare un elenco di prodotti

Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti

Creare un account Accedi

Cronotermostato digitale settimanale bianco da incasso a batterie 1 contatto 5A

EK539B

  • Valore ambientale
  • Documenti
Scarica la scheda tecnica

Valore ambientale

Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

Conformità ROHS SÌ
Conformità REACh – SVHC free SÌ

Certificazioni e documenti

Hager REACH declaration EK539B
PDF
Hager RoHS report EK539B
PDF

Documenti

  • Product datasheet

    Immagine Hager Scheda tecnica del prodotto EK539B | Hager Italia

    Hager Scheda tecnica del prodotto EK539B

    Cronotermostato digitale settimanale bianco da incasso a batterie 1 contatto 5A

    PDF
  • Manuale di istruzioni

    Immagine Manuale di istruzioni it-IT 2025-01-24 | Hager Italia

    Manuale di istruzioni it-IT 2025-01-24

    PDF
    961,35 kB
Più documentazione
*Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

Catalogo

  • Prodotti Hager 
  • Prodotti Bocchiotti

Azienda

  • Chi siamo
  • Soluzioni
  • News
  • Sostenibilità
  • Formazione
  • Rassegna stampa

Servizi e supporto

  • Cataloghi e brochures
  • App
  • Software
  • Documentazione tecnica
  • Dove siamo
  • Contatti
  • Carriera

Chi è Hager Bocchiotti

Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

Scopri di più sul Gruppo Hager

Iscriviti alla newsletter

  • Utilizzo dei Cookie
  • Informative sulla privacy
  • Condizioni generali di vendita
  • Imprint
  • Segnala una vulnerabilità

Hager Bocchiotti