The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/it/ricerca
  • Menu
    • Prodotti
    • Soluzioni
    • Strumenti digitali
    • Formazione e supporto
    • Chi siamo
    Account
    • Home Page
    • Catalogo
    • EK528
    EAN
    3250612545285
    Marchio
    Hager
    Confezione
    1 pezzo

    Adattatore Scatola Incasso Per Ek520 Ek530 EK528

    Prodotto fuori produzione: contattare il proprio grossista di materiale elettrico per la disponibilità

    Accedi per creare una lista prodotti

    Devi accedere al tuo account myHager per creare delle liste prodotti

    Creare un account Accedi

    Scegli il tuo distributore

    Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.

    Scopri tutti i nostri rivenditori sulla mappa: clicca qui

    Adattatore Scatola Incasso Per Ek520 Ek530

    EK528

    • Proprietà tecniche
    • Documenti
    Scarica la scheda tecnica

    Proprietà tecniche

    Instal­lazione, montaggio
    • Montaggio su
      Montaggio a parete
    Serie
    • Altezza
      120 mm
    • Larghezza
      120 mm

    Documenti

    • Immagine prodotto

      Immagine EK528 | Hager Italia

      Immagine del prodotto EK528

    • Scheda tecnica del prodotto

      Immagine Hager Scheda tecnica del prodotto EK528 | Hager Italia

      Hager Scheda tecnica del prodotto EK528

      Adattatore Scatola Incasso Per Ek520 Ek530

      PDF
    • Manuale di installazione

      Immagine Accessoire pour thermostat EK528 | Hager Italia

      Accessoire pour thermostat EK528

      Manuale di installazione International 2020-01-01

      PDF
      143,09 kB
    • Dichiarazione di conformità

      Immagine Dichiarazione di conformità International 2022-10-03 | Hager Italia

      Dichiarazione di conformità International 2022-10-03

      PDF
      142,32 kB
    Più documentazione
    *Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

    Catalogo

    • Prodotti Hager 
    • Prodotti Bocchiotti

    Azienda

    • Chi siamo
    • Soluzioni
    • News
    • Sostenibilità
    • Formazione
    • Rassegna stampa

    Servizi e supporto

    • Cataloghi e brochures
    • App
    • Software
    • Documentazione tecnica
    • Dove siamo
    • Contatti
    • Carriera

    Chi è Hager Bocchiotti

    Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

    ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

    Scopri di più sul Gruppo Hager

    Iscriviti alla newsletter

    • Utilizzo dei Cookie
    • Informative sulla privacy
    • Condizioni generali di vendita
    • Imprint
    • Segnala una vulnerabilità

    Hager Bocchiotti