![](https://hager.com/it/catalogo/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/it_IT/images/loader-2.gif)
Termostato Modulare - 230V 50Hz - 1 Sc 2A - 3 Mod.Din EK186
EAN
3250612311866
Marca
Hager
Confezione
1 pezzo
Accedi per creare un elenco di prodotti
Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti
Completa il tuo sistema
Accessori associati
-
Accessori/ricambi per termostato/cronotermostato 2 accessori disponibili
Completa il tuo sistema
Proprietà tecniche
Condizioni di impiego
-
Tensione nominale d'impiego CA230 - 230 V
Corrente
-
Corrente nominale ammissibile in AC12 A
Potenza
-
Potenza assorbita VA1,50 VA
Misura
-
Gamma di temperatura-30 - 90 °C
Connessione
-
Sezione conduttore flessibile1 - 6 mm²
-
Sezione conduttore rigido1.5 - 10 mm²
Installazione, montaggio
-
Montaggio suGuida DIN
Condizioni d'uso
-
Temperatura d’esercizio-10 - 50 °C
-
Classe di efficienza energeticaI (1%)
Numero di moduli
-
Numero di moduli3
Serie
-
Altezza85 mm
-
Larghezza52,50 mm
-
Profondità64 mm
Testo
-
Funzione3 opzioni di funzione in caso di guasto del sensore tramite impostazione del ponticello, Con funzione antigelo
-
TemperaturaCollegamento aggiuntivo per sonda termica esterna
-
Tipo di commutazioneContatto di commutazione, utilizzabile come contatto di apertura o di chiusura
-
Tipo di montaggioPer installazione su guida DIN
-
Tipo di connessioneCon morsetti a vite
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Scheda tecnica di prodotto
Scheda tecnica di prodotto en-GB 2020-01-01
PDF73,61 kB -
Dichiarazione di conformità
Declaration
Dichiarazione di conformità International 2021-01-05
PDF139,01 kB
Più documentazione