The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/it/ricerca
  • Menu
    • Prodotti
    • Soluzioni
    • Strumenti digitali
    • Formazione e supporto
    • Chi siamo
    Account
    • Home Page
    • Catalogo
    • EK083
    EAN
    3250612310838
    Marchio
    Hager
    Confezione
    1 pezzo

    Sonda Termostatica Universale Ip54 Per Ek186 EK083

    Prezzo
    85,95 €
    / pezzo *
    85,95 €
    / pezzo *
    Prodotto fuori produzione: contattare il proprio grossista di materiale elettrico per la disponibilità

    Accedi per creare una lista prodotti

    Devi accedere al tuo account myHager per creare delle liste prodotti

    Creare un account Accedi

    Scegli il tuo distributore

    Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.

    Scopri tutti i nostri rivenditori sulla mappa: clicca qui

    Sonda Termostatica Universale Ip54 Per Ek186

    EK083

    • Proprietà tecniche
    • Valore ambientale
    • Documenti
    Scarica la scheda tecnica

    Proprietà tecniche

    Condizioni d'uso
    • Tempera­tura d’eser­cizio
      -30 - 90 °C
    Protezione
    • Classe di protezione dall'in­gresso (IP)
      IP54
    Cavo
    • Lunghezza del cavo di collegamento
      4000 mm

    Valore ambientale

    Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

    Conformità ROHS Sì
    Conformità REACH – SVHC free Sì

    Certificazioni e documenti

    REACH declaration EK083
    PDF
    RoHS report EK083
    PDF

    Documenti

    • Immagine prodotto

      Immagine EK083 | Hager Italia

      Immagine del prodotto EK083

    • Scheda tecnica del prodotto

      Immagine Hager Scheda tecnica del prodotto EK083 | Hager Italia

      Hager Scheda tecnica del prodotto EK083

      Sonda Termostatica Universale Ip54 Per Ek186

      PDF
    • Manuale di installazione

      Immagine Sonde universelle EK083 | Hager Italia

      Sonde universelle EK083

      Manuale di installazione en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT 2020-01-01

      PDF
      411,47 kB
    • Scheda tecnica di prodotto

      Immagine UK_MD_TDS_Probes | Hager Italia

      UK_MD_TDS_Probes

      Scheda tecnica di prodotto en-GB 2020-01-01

      PDF
      204,64 kB
    • Dichiarazione di conformità

      Immagine Dichiarazione di conformità International 2023-07-28 | Hager Italia

      Dichiarazione di conformità International 2023-07-28

      PDF
      314,62 kB
    Più documentazione
    *Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

    Catalogo

    • Prodotti Hager 
    • Prodotti Bocchiotti

    Azienda

    • Chi siamo
    • Soluzioni
    • News
    • Sostenibilità
    • Formazione
    • Rassegna stampa

    Servizi e supporto

    • Cataloghi e brochures
    • App
    • Software
    • Documentazione tecnica
    • Dove siamo
    • Contatti
    • Carriera

    Chi è Hager Bocchiotti

    Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

    ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

    Scopri di più sul Gruppo Hager

    Iscriviti alla newsletter

    • Utilizzo dei Cookie
    • Informative sulla privacy
    • Condizioni generali di vendita
    • Imprint
    • Segnala una vulnerabilità

    Hager Bocchiotti