Sonda termostatica fissa da parete per EK186 EK081
Sonda ambiente EK081 per termostati EK186. Installazione a 1,50 m su parete interna, montaggio a incasso o sporgente. Sensore NTC 10 Ω a 25 °C, resistenza R = 1,58 Ω. Compatibile con commutatore a doppia posizione. Affidabile e precisa, ideale per ambienti residenziali e professionali.
EAN
3250612310814
Marca
Hager
Confezione
1 pezzo
Accedi per creare un elenco di prodotti
Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti
Prodotto fuori produzione: contattare il proprio grossista di materiale elettrico per la disponibilità
Proprietà tecniche
Serie
-
Profondità27 mm
Condizioni d'uso
-
Temperatura d’esercizio0 - 80 °C
Protezione
-
Classe di protezione dall'ingresso (IP)IP30
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Product datasheet
Hager Scheda tecnica del prodotto EK081
Sonda Termostatica Fissa Parete Per Ek186
PDF -
Scheda tecnica di prodotto
UK_MD_TDS_Probes
Scheda tecnica di prodotto en-GB 2020-01-01
PDF204,64 kB -
Dichiarazione di conformità
EU Declaration of Conformity
Dichiarazione di conformità International 2024-11-21
PDF104,23 kB
Più documentazione