Int. Orario Elettromecc. Sett. 72X72 - Ris.Car.- 230V 50Hz - 1 Sc 16A EH771
Prodotto fuori produzione: contattare il proprio grossista di materiale elettrico per la disponibilità
Prodotti successivi:
EHN711Scegli il tuo distributore
Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.
Scopri tutti i nostri rivenditori sulla mappa: clicca qui
Proprietà tecniche
Equipaggiamento
-
Numero di canali1
Frequenza
-
Frequenza50 - 50 Hz
Potenza
-
Consumo di energia durante il funzionamento0,50 VA
-
Lampada a incandescenza/alogena da 230 V1000 W
-
Potenza lampada ad incandescenza1000 - 1000 W
-
Perdita di potenza a pieno carico1 W
Funzioni
-
Numero di canali funzionali1
Connessione
-
Numero di contatti1
-
Sezione conduttore flessibile1 - 6 mm²
-
Sezione conduttore rigido1 - 6 mm²
Condizioni d'uso
-
Temperatura d’esercizio-10 - 50 °C
Numero di moduli
-
Numero di moduli4
Serie
-
Altezza72 mm
-
Larghezza72 mm
-
Profondità48,50 mm
Testo
-
Tipo di commutazioneContatto di commutazione, utilizzabile come contatto di apertura o di chiusura
-
Tipo di montaggioPer installazione a parete
-
Tipo di connessioneCon morsetti a vite
Durata
-
Durata elettrica a carico nominale in AC1 in cicli di funzionamento50000
Condizioni di impiego
-
Tensione nominale d'impiego CA230 - 230 V
Impostazioni
-
Passi di programmaPassi di programma: 1 x 7 giorni
Uso
-
Tipo di cicloSettimanale
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Scheda tecnica del prodotto
Hager Scheda tecnica del prodotto EH771
Int. Orario Elettromecc. Sett. 72X72 - Ris.Car.- 230V 50Hz - 1 Sc 16A
PDF
Più documentazione