Int. Orario Elettromecc.Giorn.72X72 Ris.Car. 100-250V Ac 50Hz 48V Dc - 1 Sc 16A EH716
Prodotto fuori produzione: contattare il proprio grossista di materiale elettrico per la disponibilità
Proprietà tecniche
Equipaggiamento
-
Numero di canali1
Frequenza
-
Frequenza50 - 60 Hz
Potenza
-
Potenza lampada ad incandescenza1000 - 1000 W
Connessione
-
Numero di contatti1
-
Sezione conduttore flessibile1 - 6 mm²
-
Sezione conduttore rigido1 - 6 mm²
Condizioni d'uso
-
Temperatura d’esercizio-10 - 50 °C
Numero di moduli
-
Numero di moduli4
Serie
-
Altezza72 mm
-
Larghezza72 mm
-
Profondità45 mm
Condizioni di impiego
-
Tensione nominale d'impiego CA110 - 230 V
Impostazioni
-
Passi di programmaPasso di programma: 24 ore
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Product datasheet
Hager Scheda tecnica del prodotto EH716
Int. Orario Elettromecc.Giorn.72X72 Ris.Car. 100-250V Ac 50Hz 48V Dc - 1 Sc 16A
PDF
Più documentazione