Int. Orario Elettromecc. Giorn. 72X72 - 230V 50Hz - 1 Na 16A EH712
Prodotto fuori produzione: contattare il proprio grossista di materiale elettrico per la disponibilità
Proprietà tecniche
Equipaggiamento
-
Numero di canali1
Frequenza
-
Frequenza50 - 50 Hz
Potenza
-
Consumo di energia durante il funzionamento0,50 VA
-
Lampada a incandescenza/alogena da 230 V1000 W
-
Potenza lampada ad incandescenza1000 - 1000 W
-
Potenza dissipata a pieno carico1 W
Funzioni
-
Numero di canali funzionali1
Connessione
-
Numero di contatti1
-
Sezione conduttore flessibile1 - 16 mm²
-
Sezione conduttore rigido1 - 6 mm²
Condizioni d'uso
-
Temperatura d’esercizio-10 - 50 °C
Numero di moduli
-
Numero di moduli4
Serie
-
Altezza72 mm
-
Larghezza72 mm
-
Profondità48,50 mm
Testo
-
Tipo di commutazioneContatto di chiusura
-
Tipo di montaggioPer installazione a parete
-
Tipo di connessioneCon morsetti a vite
Durata
-
Durata elettrica a carico nominale in AC1 in cicli di funzionamento50000
Condizioni di impiego
-
Tensione nominale d'impiego CA230 - 230 V
Impostazioni
-
Passi di programmaPasso di programma: 24 ore
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Product datasheet
Hager Scheda tecnica del prodotto EH712
Int. Orario Elettromecc. Giorn. 72X72 - 230V 50Hz - 1 Na 16A
PDF
Più documentazione