Int. Orario Elettromecc. Giorn. 72X72 - Ris.Car.- 230V 50Hz - 1 Sc 16A EH711
Ricambio: verificare la disponibilità con il proprio grossista di materiale elettrico
Prodotti successivi:
EHN711Scegli il tuo distributore
Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.
Scopri tutti i nostri rivenditori sulla mappa: clicca qui
Proprietà tecniche
Equipaggiamento
-
Numero di canali1
Frequenza
-
Frequenza50 - 60 Hz
Potenza
-
Consumo di energia durante il funzionamento0,50 VA
-
Lampada a incandescenza/alogena da 230 V1000 W
-
Potenza lampada ad incandescenza1000 - 1000 W
-
Perdita di potenza a pieno carico1 W
Funzioni
-
Numero di canali funzionali1
Connessione
-
Numero di contatti1
-
Sezione conduttore flessibile1 - 6 mm²
-
Sezione conduttore rigido1 - 4 mm²
Condizioni d'uso
-
Temperatura d’esercizio-10 - +45 °C
Serie
-
Altezza72 mm
-
Larghezza72 mm
-
Profondità48,50 mm
Testo
-
Tipo di commutazioneContatto invertitore
-
Tipo di montaggioPer installazione a parete
-
Tipo di connessioneCon morsetti a vite
Durata
-
Durata elettrica a carico nominale in AC1 in cicli di funzionamento50000
Condizioni di impiego
-
Tensione nominale d'impiego CA196 - 253 V
Impostazioni
-
Passi di programmaPasso di programma: 24 ore
Uso
-
Tipo di cicloGiornaliero
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Scheda tecnica del prodotto
Hager Scheda tecnica del prodotto EH711
Int. Orario Elettromecc. Giorn. 72X72 - Ris.Car.- 230V 50Hz - 1 Sc 16A
PDF -
Manuale di installazione
Manuale di installazione en-GB, es-ES, fi-FI, fr-FR, de-DE, el-GR, it-IT, nl-NL, ru-RU 2017-02-15
PDF2,01 MB
Più documentazione