Int. Orario Elettromecc. Giorn.- 230V 50Hz - 1 Sc 16A - Man-0-Aut - 2 Mod.Din EH210
Prodotto fuori produzione: contattare il proprio grossista di materiale elettrico per la disponibilità
Prodotti successivi:
Proprietà tecniche
Equipaggiamento
-
Numero di canali1
Frequenza
-
Frequenza50 - 60 Hz
Potenza
-
Consumo di energia durante il funzionamento0,50 VA
-
Lampada a incandescenza/alogena da 230 V1000 W
-
Potenza lampada ad incandescenza1000 - 1000 W
-
Potenza dissipata a pieno carico1 W
Funzioni
-
Numero di canali funzionali1
Connessione
-
Numero di contatti1
-
Sezione conduttore flessibile1 - 4 mm²
-
Sezione conduttore rigido1 - 4 mm²
Condizioni d'uso
-
Temperatura d’esercizio-10 - 55 °C
Numero di moduli
-
Numero di moduli2
Serie
-
Altezza90 mm
-
Larghezza36 mm
-
Profondità58 mm
Testo
-
Tipo di commutazioneContatto di commutazione, utilizzabile come contatto di apertura o di chiusura
-
Tipo di montaggioPer installazione su guida DIN
-
Tipo di connessioneCon morsetti a vite
Corrente
-
Potenza massima (cos phi 0,6)3 A
Durata
-
Durata elettrica a carico nominale in AC1 in cicli di funzionamento50000
Impostazioni
-
Passi di programmaPasso di programma: 24 ore
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Product datasheet
Hager Scheda tecnica del prodotto EH210
Int. Orario Elettromecc. Giorn.- 230V 50Hz - 1 Sc 16A - Man-0-Aut - 2 Mod.Din
PDF
Più documentazione