INTERR.ORARIO 24H+7GG CON RISERV 1SC 5M • EH191 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • Risultati nel catalogo
    0
    Vedi tutto

    Nessun risultato ""

      Categoria di prodotto
      0

      Nessun risultato ""

        Cerca sugge­ri­menti

        Nessun risultato ""

          Risultati nel sito
          0
          Vedi tutto

          Nessun risultato ""

            Downloads
            0
            Vedi tutto

            Nessun risultato per la tua ricerca ""

            • https://hager.com/it/ricerca
            Menu
            • Prodotti
            • Soluzioni
              Solu­zioni Hager Bocchiotti
              Dalla distri­bu­zione dell’energia alla gestione dei cavi fino all’auto­ma­zione degli edifici. Per te, con te.
              Scopri di più
              • Soluzioni
              • Ambienti terziari
                Solu­zioni Hager Bocchiotti
                Dalla distri­bu­zione dell’energia alla gestione dei cavi fino all’auto­ma­zione degli edifici. Per te, con te.
                Scopri di più
              • Ambienti commerciali
                Solu­zioni Hager Bocchiotti
                Dalla distri­bu­zione dell’energia alla gestione dei cavi fino all’auto­ma­zione degli edifici. Per te, con te.
                Scopri di più
              • Ambienti indu­striali
                Solu­zioni Hager Bocchiotti
                Dalla distri­bu­zione dell’energia alla gestione dei cavi fino all’auto­ma­zione degli edifici. Per te, con te.
                Scopri di più
              • Ambienti residenziali
                Solu­zioni Hager Bocchiotti
                Dalla distri­bu­zione dell’energia alla gestione dei cavi fino all’auto­ma­zione degli edifici. Per te, con te.
                Scopri di più
              • Mobi­lità soste­ni­bile
                Solu­zioni Hager Bocchiotti
                Dalla distri­bu­zione dell’energia alla gestione dei cavi fino all’auto­ma­zione degli edifici. Per te, con te.
                Scopri di più
              • Vedi tutto
            • Download
              Hager Ready: l'assistente digitale per gli installatori!
              L'app pensata per semplificare il lavoro quotidiano che permette di risparmiare tempo e ottimizzare il lavoro.
              Scopri di più
              • Download
              • Centro Download
                Hager Ready: l'assistente digitale per gli installatori!
                L'app pensata per semplificare il lavoro quotidiano che permette di risparmiare tempo e ottimizzare il lavoro.
                Scopri di più
              • Cata­loghi e brochures
                Hager Ready: l'assistente digitale per gli installatori!
                L'app pensata per semplificare il lavoro quotidiano che permette di risparmiare tempo e ottimizzare il lavoro.
                Scopri di più
              • Listino prezzi
                Hager Ready: l'assistente digitale per gli installatori!
                L'app pensata per semplificare il lavoro quotidiano che permette di risparmiare tempo e ottimizzare il lavoro.
                Scopri di più
              • App
                Hager Ready: l'assistente digitale per gli installatori!
                L'app pensata per semplificare il lavoro quotidiano che permette di risparmiare tempo e ottimizzare il lavoro.
                Scopri di più
              • Soft­ware
                Hager Ready: l'assistente digitale per gli installatori!
                L'app pensata per semplificare il lavoro quotidiano che permette di risparmiare tempo e ottimizzare il lavoro.
                Scopri di più
              • Oggetti BIM
                Hager Ready: l'assistente digitale per gli installatori!
                L'app pensata per semplificare il lavoro quotidiano che permette di risparmiare tempo e ottimizzare il lavoro.
                Scopri di più
              • Stru­menti di comu­ni­ca­zione per il punto vendita
                Hager Ready: l'assistente digitale per gli installatori!
                L'app pensata per semplificare il lavoro quotidiano che permette di risparmiare tempo e ottimizzare il lavoro.
                Scopri di più
              • Vedi tutto
            • Formazione e supporto
              Nuovi corsi KNX
              Diventa un esperto di building automation e forma il tuo futuro con i nostri corsi gratuiti KNX
              Vai ai corsi
              • Formazione e supporto
              • Forma­zione tecnica
                Nuovi corsi KNX
                Diventa un esperto di building automation e forma il tuo futuro con i nostri corsi gratuiti KNX
                Vai ai corsi
              • FAQ
                Nuovi corsi KNX
                Diventa un esperto di building automation e forma il tuo futuro con i nostri corsi gratuiti KNX
                Vai ai corsi
              • Video tutorial
                Nuovi corsi KNX
                Diventa un esperto di building automation e forma il tuo futuro con i nostri corsi gratuiti KNX
                Vai ai corsi
              • Norme e certi­fi­ca­zione
                Nuovi corsi KNX
                Diventa un esperto di building automation e forma il tuo futuro con i nostri corsi gratuiti KNX
                Vai ai corsi
              • Vedi tutto
            • Chi siamo
              Per te, con te.
              Desi­de­riamo un mondo in cui la soste­ni­bi­lità è la chiave del successo a lungo termine
              Scopri di più
              • Chi siamo
              • La nostra mission
                Per te, con te.
                Desi­de­riamo un mondo in cui la soste­ni­bi­lità è la chiave del successo a lungo termine
                Scopri di più
              • Sostenibilità
                Per te, con te.
                Desi­de­riamo un mondo in cui la soste­ni­bi­lità è la chiave del successo a lungo termine
                Scopri di più
              • Siti produttivi
                Per te, con te.
                Desi­de­riamo un mondo in cui la soste­ni­bi­lità è la chiave del successo a lungo termine
                Scopri di più
              • La nostra storia
                Per te, con te.
                Desi­de­riamo un mondo in cui la soste­ni­bi­lità è la chiave del successo a lungo termine
                Scopri di più
              • Ultime news e comunicati
                Per te, con te.
                Desi­de­riamo un mondo in cui la soste­ni­bi­lità è la chiave del successo a lungo termine
                Scopri di più
              • Vedi tutto
            • Vedi tutte le categorie
            Account
            • Catalogo
            • EH191
            Obsoleto
            EH191 - Int.Or.Elettromecc.Giorn. + Rit. Sett.- Ris.Car.- 230V 50Hz - 1 Sc 16A - 5 Mod.
            EH191 - Int.Or.Elettromecc.Giorn. + Rit. Sett.- Ris.Car.- 230V 50Hz - 1 Sc 16A - 5 Mod.
            EH191 - Int.Or.Elettromecc.Giorn. + Rit. Sett.- Ris.Car.- 230V 50Hz - 1 Sc 16A - 5 Mod.
            Obsoleto

            Int.Or.Elettromecc.Giorn. + Rit. Sett.- Ris.Car.- 230V 50Hz - 1 Sc 16A - 5 Mod.

            EH191

            EH191 - Int.Or.Elettromecc.Giorn. + Rit. Sett.- Ris.Car.- 230V 50Hz - 1 Sc 16A - 5 Mod.
            EH191 - Int.Or.Elettromecc.Giorn. + Rit. Sett.- Ris.Car.- 230V 50Hz - 1 Sc 16A - 5 Mod.
            Obsoleto
            EH191 - Int.Or.Elettromecc.Giorn. + Rit. Sett.- Ris.Car.- 230V 50Hz - 1 Sc 16A - 5 Mod.

            Int.Or.Elettromecc.Giorn. + Rit. Sett.- Ris.Car.- 230V 50Hz - 1 Sc 16A - 5 Mod. EH191

            EAN
            3250612281916
            Marca
            Hager
            Confezione
            1 pezzo

            You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

            Accedi per creare un elenco di prodotti

            Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti

            Creare un account Accedi
            • Proprietà tecniche
            Scarica la scheda tecnica

            Proprietà tecniche

            Equipag­giamento
            • Numero di canali
              1
            Frequenza
            • Frequenza
              50 - 50 Hz
            Potenza
            • Consumo di energia durante il funzionamento
              0,50 VA
            • Lampada a incan­descen­za/alogena da 230 V
              900 W
            • Potenza lampada ad incan­descenza
              900 - 900 W
            • Potenza dissipata a pieno carico
              1 W
            Funzioni
            • Numero di canali funzionali
              1
            Connes­sione
            • Numero di contatti
              1
            • Sezione condut­tore fles­sibile
              1 - 4 mm²
            • Sezione condut­tore rigido
              1 - 4 mm²
            Condizioni d'uso
            • Tempera­tura d’eser­cizio
              -10 - 55 °C
            Numero di moduli
            • Numero di moduli
              5
            Serie
            • Altezza
              90 mm
            • Larghezza
              90 mm
            • Profon­dità
              60 mm
            Testo
            • Tipo di commutazione
              Contatto di commutazione, utiliz­zabile come contatto di aper­tura o di chiusura
            • Tipo di montaggio
              Per instal­lazione su guida DIN
            • Tipo di connes­sione
              Con morsetti a vite
            Corrente
            • Potenza massima (cos phi 0,6)
              3 A
            Durata
            • Durata elet­trica a carico nominale in AC1 in cicli di funzionamento
              50000
            Impos­tazioni
            • Passi di programma
              Passi di programma: 24 ore + 7 giorni
            *Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

            Catalogo

            • Prodotti Hager 
            • Prodotti Bocchiotti

            Azienda

            • Chi siamo
            • Soluzioni
            • News
            • Sostenibilità
            • Formazione
            • Rassegna stampa

            Servizi e supporto

            • Cataloghi e brochures
            • App
            • Software
            • Documentazione tecnica
            • Dove siamo
            • Contatti
            • Carriera

            Chi è Hager Bocchiotti

            Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

            ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

            Scopri di più sul Gruppo Hager

            Iscriviti alla newsletter

            • Utilizzo dei Cookie
            • Informative sulla privacy
            • Condizioni generali di vendita
            • Imprint
            • Segnala una vulnerabilità

            Hager Bocchiotti