The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/it/ricerca
  • Menu
    • Prodotti
    • Soluzioni
    • Strumenti digitali
    • Formazione e supporto
    • Chi siamo
    Account
    • Home Page
    • Catalogo
    • EH171
    EAN
    3250612281718
    Marca
    Hager
    Confezione
    1 pezzo

    Int.Or.Elettromecc.Sett.- Ris.Car.- 230V 50Hz - 1 Sc 16A - Man-0-Aut - 3 Mod. EH171

    Prodotto fuori produzione: contattare il proprio grossista di materiale elettrico per la disponibilità

    Prodotti successivi:

    EHN171

    Accedi per creare un elenco di prodotti

    Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti

    Creare un account Accedi

    Scegli il tuo distributore

    Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.

    Int.Or.Elettromecc.Sett.- Ris.Car.- 230V 50Hz - 1 Sc 16A - Man-0-Aut - 3 Mod.

    EH171

    • Proprietà tecniche
    • Valore ambientale
    • Documenti
    Scarica la scheda tecnica

    Proprietà tecniche

    Equipag­giamento
    • Numero di canali
      1
    Frequenza
    • Frequenza
      50 - 50 Hz
    Potenza
    • Consumo di energia durante il funzionamento
      0,50 VA
    • Lampada a incan­descen­za/alogena da 230 V
      900 W
    • Potenza lampada ad incan­descenza
      900 - 900 W
    • Perdita di potenza a pieno carico
      1 W
    Funzioni
    • Numero di canali funzionali
      1
    Connes­sione
    • Numero di contatti
      1
    • Sezione condut­tore fles­sibile
      1 - 4 mm²
    • Sezione condut­tore rigido
      1 - 4 mm²
    Condizioni d'uso
    • Tempera­tura d’eser­cizio
      -10 - 45 °C
    Numero di moduli
    • Numero di moduli
      3
    Serie
    • Altezza
      90 mm
    • Larghezza
      54 mm
    • Profon­dità
      60 mm
    Testo
    • Tipo di commutazione
      Contatto di commutazione, utiliz­zabile come contatto di aper­tura o di chiusura
    • Tipo di montaggio
      Per instal­lazione su guida DIN
    • Tipo di connes­sione
      Con morsetti a vite
    Corrente
    • Potenza massima (cos phi 0,6)
      3 A
    Durata
    • Durata elet­trica a carico nominale in AC1 in cicli di funzionamento
      50000
    Condizioni di impiego
    • Tensione nominale d'im­piego CA
      230 - 230 V
    Impos­tazioni
    • Passi di programma
      Passi di programma: 1 x 7 giorni
    Illuminazione
    • Potenza della lampada LED
      450 W
    Uso
    • Tipo di ciclo
      Settimanale

    Valore ambientale

    Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

    Conformità ROHS Sì

    Certificazioni e documenti

    REACH declaration EH171
    PDF
    RoHS report EH171
    PDF

    Documenti

    • Immagine prodotto

      Immagine EH171 | Hager Italia

      Immagine del prodotto EH171

    • Scheda tecnica del prodotto

      Immagine Hager Scheda tecnica del prodotto EH171 | Hager Italia

      Hager Scheda tecnica del prodotto EH171

      Int.Or.Elettromecc.Sett.- Ris.Car.- 230V 50Hz - 1 Sc 16A - Man-0-Aut - 3 Mod.

      PDF
    • Manuale di installazione

      Immagine LEAFLET ID1_EH110_6LE002474B | Hager Italia

      LEAFLET ID1_EH110_6LE002474B

      Manuale di installazione en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, nl-NL, pl-PL, pt-PT, sv-SE 2019-05-31

      PDF
      1,58 MB
    • Scheda tecnica di prodotto

      Immagine UK_MD_TDS_TimeSwitches.pdf | Hager Italia

      UK_MD_TDS_TimeSwitches.pdf

      Technical data sheet including characteristics for time switches.

      PDF
      74,88 kB
    • Dichiarazione di conformità

      Immagine Declaration | Hager Italia

      Declaration

      Dichiarazione di conformità International 2021-11-24

      PDF
      124,06 kB
    Più documentazione
    *Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

    Catalogo

    • Prodotti Hager 
    • Prodotti Bocchiotti

    Azienda

    • Chi siamo
    • Soluzioni
    • News
    • Sostenibilità
    • Formazione
    • Rassegna stampa

    Servizi e supporto

    • Cataloghi e brochures
    • App
    • Software
    • Documentazione tecnica
    • Dove siamo
    • Contatti
    • Carriera

    Chi è Hager Bocchiotti

    Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

    ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

    Scopri di più sul Gruppo Hager

    Iscriviti alla newsletter

    • Utilizzo dei Cookie
    • Informative sulla privacy
    • Condizioni generali di vendita
    • Imprint
    • Segnala una vulnerabilità

    Hager Bocchiotti