Int.Or.Elettromecc.Giorn.- Ris.Car.- 6-24V Ac/Dc - 1 Sc 16A - Man-0-Aut - 3 Mod. EH111A
EAN
3250612289714
Marca
Hager
Confezione
1 pezzo
Accedi per creare un elenco di prodotti
Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti
Prodotto fuori produzione: contattare il proprio grossista di materiale elettrico per la disponibilità
Proprietà tecniche
Frequenza
-
Frequenza50 - 60 Hz
Potenza
-
Potenza lampada ad incandescenza900 - 900 W
Numero di moduli
-
Numero di moduli3
Testo
-
Tipo di connessioneCon morsetti a vite
Condizioni di impiego
-
Tensione nominale d'impiego CA6 - 24 V
Impostazioni
-
Passi di programmaPasso di programma: 24 ore
Illuminazione
-
Potenza della lampada LED450 W
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Product datasheet
Hager Scheda tecnica del prodotto EH111A
Int.Or.Elettromecc.Giorn.- Ris.Car.- 6-24V Ac/Dc - 1 Sc 16A - Man-0-Aut - 3 Mod.
PDF -
Dichiarazione di conformità
Declaration
Dichiarazione di conformità International 2021-11-24
PDF124,06 kB
Più documentazione