Int. Orario Elettromecc. Giorn.- 6/24V Ac/Dc - 1 Sc 16A - Man-0-Aut - 3 Mod.Din EH110A
Prodotto fuori produzione: contattare il proprio grossista di materiale elettrico per la disponibilità
Proprietà tecniche
Equipaggiamento
-
Numero di canali1
Frequenza
-
Frequenza50 - 60 Hz
Potenza
-
Potenza lampada ad incandescenza900 - 900 W
Connessione
-
Numero di contatti1
Condizioni d'uso
-
Temperatura d’esercizio-10 - 50 °C
Numero di moduli
-
Numero di moduli3
Serie
-
Altezza90 mm
-
Larghezza54 mm
-
Profondità65 mm
Testo
-
Tipo di connessioneCon morsetti a vite
Condizioni di impiego
-
Tensione nominale d'impiego CA6 - 24 V
Impostazioni
-
Passi di programmaPasso di programma: 24 ore
Illuminazione
-
Potenza della lampada LED450 W
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Product datasheet
Hager Scheda tecnica del prodotto EH110A
Int. Orario Elettromecc. Giorn.- 6/24V Ac/Dc - 1 Sc 16A - Man-0-Aut - 3 Mod.Din
PDF -
Manuale di installazione
LEAFLET ID1_EH110_6LE002474B
Manuale di installazione en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, nl-NL, pl-PL, pt-PT, sv-SE 2019-05-31
PDF1,58 MB -
Dichiarazione di conformità
Declaration
Dichiarazione di conformità International 2021-11-24
PDF124,06 kB
Più documentazione