Int. Orario Elettromecc. Giorn.- 230V 50Hz - 1 Sc 16A - Man-0-Aut - 3 Mod.Din EH110
Prodotto fuori produzione: contattare il proprio grossista di materiale elettrico per la disponibilità
Prodotti successivi:
Scegli il tuo distributore
Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.
Proprietà tecniche
Equipaggiamento
-
Numero di canali1
Frequenza
-
Frequenza50 - 50 Hz
Potenza
-
Consumo di energia durante il funzionamento0,50 VA
-
Lampada a incandescenza/alogena da 230 V900 W
-
Potenza lampada ad incandescenza900 - 900 W
-
Perdita di potenza a pieno carico1 W
Funzioni
-
Numero di canali funzionali1
Connessione
-
Numero di contatti1
-
Sezione conduttore flessibile1 - 4 mm²
-
Sezione conduttore rigido1 - 4 mm²
Condizioni d'uso
-
Temperatura d’esercizio-10 - 45 °C
Numero di moduli
-
Numero di moduli3
Serie
-
Altezza90 mm
-
Larghezza65 mm
-
Profondità54 mm
Testo
-
Tipo di commutazioneContatto di commutazione, utilizzabile come contatto di apertura o di chiusura
-
Tipo di montaggioPer installazione su guida DIN
-
Tipo di connessioneCon morsetti a vite
Corrente
-
Potenza massima (cos phi 0,6)3 A
-
Corrente di commutazione16 A
Durata
-
Durata elettrica a carico nominale in AC1 in cicli di funzionamento50000
Condizioni di impiego
-
Tensione nominale d'impiego CA230 - 230 V
Impostazioni
-
Passi di programmaPasso di programma: 24 ore
Illuminazione
-
Potenza della lampada LED450 W
Uso
-
Tipo di cicloGiornaliero
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Scheda tecnica del prodotto
Hager Scheda tecnica del prodotto EH110
Int. Orario Elettromecc. Giorn.- 230V 50Hz - 1 Sc 16A - Man-0-Aut - 3 Mod.Din
PDF -
Manuale di installazione
LEAFLET ID1_EH110_6LE002474B
Manuale di installazione en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, nl-NL, pl-PL, pt-PT, sv-SE 2019-05-31
PDF1,58 MB -
Dichiarazione di conformità
Declaration
Dichiarazione di conformità International 2021-11-24
PDF124,06 kB
Più documentazione