Int. Orario Elettromecc. Sett.- Ris.Car.- 230V 50Hz - 1 Na 16A - On-Aut - 1 Mod. EH071
EAN
3250612280711
Marca
Hager
Confezione
1 pezzo
Accedi per creare un elenco di prodotti
Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti
Prodotto fuori produzione: contattare il proprio grossista di materiale elettrico per la disponibilità
Proprietà tecniche
Frequenza
-
Frequenza50 - 60 Hz
Potenza
-
Potenza lampada ad incandescenza900 - 900 W
Connessione
-
Sezione conduttore flessibile1 - 6 mm²
-
Sezione conduttore rigido1.5 - 10 mm²
Numero di moduli
-
Numero di moduli1
Serie
-
Altezza9,10 mm
-
Profondità6,40 mm
Condizioni di impiego
-
Tensione nominale d'impiego CA210 - 230 V
Impostazioni
-
Passi di programmaPassi di programma: 1 x 7 giorni
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Product datasheet
Hager Scheda tecnica del prodotto EH071
Int. Orario Elettromecc. Sett.- Ris.Car.- 230V 50Hz - 1 Na 16A - On-Aut - 1 Mod.
PDF
Più documentazione