The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Bocchiotti
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/it/ricerca
  • Menu
    • Prodotti
    • Soluzioni
    • Strumenti digitali
    • Formazione e supporto
    • Chi siamo
    Account
    • catalog.pagelevel.title_breadcrumb.home
    • Catalogo
    • EGN003
    Chiavetta Bluetooth per la programmazione wireless dell’interruttore orario EGN103 via smartphone, tablet. Compatibile con iOS ≥ 8, Android ≥ 5.1, Bluetooth ≥ 4.2. Tensione 3,3 V DC, IP20, range 1-3 m, dimensioni 30x19x9 mm. Temperatura d’uso -5/+45°C.
    EAN
    3250618502442
    catalog.pageproduct.product.info.brand
    Hager
    m/p imballo
    1 pezzo

    Chiave Bluetooth per programmazione interruttore orario EGN103 EGN003

    Prodotto fuori produzione: contattare il proprio grossista di materiale elettrico per la disponibilità

    catalog.lists.product_addition.login_popup.title

    catalog.lists.product_addition.login_popup.descriptive_text

    catalog.lists.product_addition.login_popup.account_creation_button catalog.lists.product_addition.login_popup.login_button

    catalog.transfer_popup.title

    catalog.product_page.tranfer_popup.descriptive_text

    Chiave Bluetooth per programmazione interruttore orario EGN103

    EGN003

    • Caratteristiche tecniche
    • catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
    • Documentazione

    Caratteristiche tecniche

    Condizioni d'uso
    • Tempera­tura d’eser­cizio
      -5 - 45 °C

    catalog.pageproduct.title_sustainability.h2

    Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

    Conformità ROHS Sì
    Conformità REACH – SVHC free Sì

    catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3

    REACH declaration EGN003
    PDF
    RoHS report EGN003
    PDF

    Documentazione

    • Immagine prodotto

      Immagine EGN003 | Hager Bocchiotti

      Immagine prodotto EGN003

    • GeneratedProductDatasheet

      Immagine Hager Scheda tecnica del prodotto EGN003 | Hager Bocchiotti

      Hager Scheda tecnica del prodotto EGN003

      Chiave Bluetooth per programmazione interruttore orario EGN103

      PDF
    • Manuale Installazione Prodotto

      Immagine Manual for EGN003 - Programming Bluetooth key (FR-DE-EN-IT-ES-PT-FI-SV-NO-NL-EL-AR-ZH, 2020-01) | Hager Bocchiotti

      Manual for EGN003 - Programming Bluetooth key (FR-DE-EN-IT-ES-PT-FI-SV-NO-NL-EL-AR-ZH, 2020-01)

      Manuale di installazione International 2020-01-29

      PDF
      847,45 kB
    • Informazioni Marketing Prodotto

      Immagine Voce di capitolato KNX EGN103 | Hager Bocchiotti

      Voce di capitolato KNX EGN103

      Informazioni sui prodotti it-IT 2025-01-24

      PDF
      75,90 kB
    • Dichiarazione CE Prodotto

      Immagine Dichiarazione di conformità International 2023-04-19 | Hager Bocchiotti

      Dichiarazione di conformità International 2023-04-19

      PDF
      316,55 kB
      Immagine Dichiarazione di conformità International 2023-11-10 | Hager Bocchiotti

      Dichiarazione di conformità International 2023-11-10

      PDF
      504,87 kB
    Più documentazione
    *Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

    Catalogo

    • Prodotti Hager 
    • Prodotti Bocchiotti

    Azienda

    • Chi siamo
    • Soluzioni
    • News
    • Sostenibilità
    • Formazione
    • Rassegna stampa

    Servizi e supporto

    • Cataloghi e brochures
    • App
    • Software
    • Documentazione tecnica
    • Dove siamo
    • Contatti
    • Carriera

    Chi è Hager Bocchiotti

    Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

    ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

    Scopri di più sul Gruppo Hager

    Iscriviti alla newsletter

    • Utilizzo dei Cookie
    • Informative sulla privacy
    • Condizioni generali di vendita
    • Imprint
    • Segnala una vulnerabilità

    Hager Bocchiotti